(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หมุดกำหนดตำแหน่งประเภทหน้าแปลนที่ยึดติดโดยใช้สกรูแบบหัวจมและรีเวต ฯลฯ
· PFY-HA ชนิดขาพินยาวเหมาะสำหรับการติดตั้งแผงและเฟรมแบบหนา ฯลฯ
· ดึงลูกบิดขึ้นแล้วหมุน 90° เพื่อล็อคด้วยขาพินที่อยู่ ในสถานะหดกลับ· ในการปลดล็อคให้ดึงลูกบิดออกเล็กน้อยแล้วหมุน 90°· กลับสู่ตำแหน่งเดิมด้วยการทำงานของสปริงที่อยู่ด้วยกัน
· กลไกการล็อคถูกรวมเข้ากับลูกบิด ดังนั้น ความยาวรวมจึงเท่ากับ PFX ซึ่งไม่มีกลไกล็อค
· ขาพินผ่านการชุบแข็งและมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PFY-6-A |
PFY-6H-A |
PFY-8-A |
PFY-8H-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 787.97 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 37 | พินสั้น | ||
฿ 791.31 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 45 | พินยาว | ||
฿ 871.56 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 8 | 8 | 44 | พินสั้น | ||
฿ 985.64 ฿ 498.24 | NBK INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 8 | 8 | 54 | พินยาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | กะทัดรัด / มาตรฐาน | กลไก ล็อค | พร้อม กลไก ล็อค | วิธีการติดตั้ง | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | ความยาวโดยรวม | สั้น | วัสดุขาพิน | เหล็กกล้า |
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ไม่ | ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง |
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | การมี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | การประมวลผล ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง