(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลูชันการจัดเก็บที่เป็นระเบียบสำหรับวัตถุทุกชนิด
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่อง
·ส่วนของ ตะขอแขวน หมุนได้ทำให้สามารถติดตั้งได้ในสถานที่ต่างๆ
· ปลาย ตะขอแขวน เป็นทรงกลมช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของหลุดออกมา
รูปทรง | เฟล็กซ์ฮุค | วัสดุ ตะขอ | สแตนเลส (SUS304) | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า แขวน(N) | พื้นผิว / 58.8, มุมภายนอก / 29.4, มุมภายใน / 54.9 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 36 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 64 |
กระบวนการเตรียมผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TZ-360 ในชุด ตะขอแขวน ผีเสื้อ SUS _TZ-360
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง