(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สมบูรณ์แบบเป็นมาตรการด้านความปลอดภัย
เปิดด้านข้างของประตู | เปิดด้านข้าง | ประเภทการเข้าพัก | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว | การขยายและการหดตัว·ประเภทสไลด์ | พักเท้า |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม | สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค | สวิตช์กด | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | เคลือบผิวโครเมตแบบมีสี | ความยาวในช่วงเวลาที่ขยาย(มิลลิเมตร) | 300 | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 120 |
แรงดึงที่รับได้/ แรงปฏิกริยา อยู่ (เมื่อยืดออก)(N) | 1470 | โหลดไฟฟ้า/ stay แรงปฏิกริยา (เมื่อบีบอัด)(N) | 588 | เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 5.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YF-300 ในชุด พักเท้า _yf-200 / YF-300 / YF-300-T50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง