(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถล็อคพินในตำแหน่งหดกลับได้โดยการดึงและหมุนปุ่มบิด 90 องศา ในการปลดล็อค ให้ดึงปุ่มบิดเล็กน้อยแล้วหมุน 90 องศา สปริงในตัวจะดึงพินกลับสู่ตำแหน่งเดิม
รหัสสินค้า |
---|
PSY-6-A |
PSY-6-AK |
PSY-8-A |
PSY-8-AK |
PSYS-6-A |
PSYS-6-AK |
PSYS-8-A |
PSYS-8-AK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น็อตล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 864.53 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 45 | เหล็กกล้า | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 876.87 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | 45 | เหล็กกล้า | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 966.88 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 8 | เหล็กกล้า | 54 | เหล็กกล้า | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ไม่มี | ||
฿ 1,020.17 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 8 | เหล็กกล้า | 54 | เหล็กกล้า | ไม่ | ชุบแข็ง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | มี | ||
฿ 1,840.43 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 45 | สเตนเลส | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 1,920.59 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 6 | 6 | สเตนเลส | 45 | สเตนเลส | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี | ||
฿ 2,179.91 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 54 | สเตนเลส | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | ไม่มี | ||
฿ 2,302.74 | INDEXING PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 8 | 8 | สเตนเลส | 54 | สเตนเลส | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่ | ไม่ | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กะทัดรัด / มาตรฐาน | กลไก ล็อค | พร้อม กลไก ล็อค | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง