(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยโครงสร้างก้านสูบคู่ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไกด์ ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวตรงในส่วนที่เป็นตลับลูกปืน
Drawing ระบุขนาด A
Drawing ระบุขนาด B
Drawing ระบุขนาดของปลายก้านสูบ
Drawing ระบุขนาดของปลายก้านสูบ
รายการ | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม มม. | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
ชนิดการทำงาน | ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง | ||||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ | ||||
ชนิดการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง | ||||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 0.2 ถึง 0.7 | 0.15 ถึง 0.7 | |||
ความต้านทานความดันที่รับประกัน MPa | 1.05 | ||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C | 0 ถึง +60 | ||||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 100 ถึง 500 | ||||
หมอน | ยางกันกระแทก | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า) | ||||
ความแม่นยำในการไม่หมุน | ±0.1° (ตอนที่ยังไม่มีโหลดมากระทำ) | ||||
ช่วงการปรับสโตรค มม. | -5 ถึง 0 (ถึงสโตรคที่กำหนด) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | Rc1/8 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ระยะชักมาตรฐาน | สโตรคสูงสุดที่มีจำหน่าย | ช่วงการปรับสโตรคด้านชักเข้า |
---|---|---|---|
10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 | 140 | -5 ถึง 0 |
16 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 200 | |
20 | |||
25 | |||
32 |
สัญลักษณ์ | E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สโตรค | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
*: ความลึกของ Counterbore นั้นวัดจากด้านบนของบอดี้หลัก
เส้นผ่านศูนย์กลาง | สัญลักษณ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | 0.5 | ø3.3 Counterbore ø6.2 ลึก 3.5 | 5.2 | 6 | 3 | 5.2 | M3 × 0.5, ลึก 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 1 | ø4.3 Counterbore ø7.8 ลึก 4.6 | 6.2 | 8 | 3 | 6.2 | M4 × 0.7, ลึก 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | 1 | ø6.5 Counterbore ø11 ลึก 6.8 | 8.2 | 10 | 3 | 8.2 | M6 × 1, ลึก 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ATBDA10X10-ZE102B1 ในชุด อุปกรณ์ขับเคลื่อน ซีรีส์ Alpha ซีรีส์กระบอกลมพร้อมไกด์ ก้านสูบคู่ ซีรีส์ B
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง