(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพียงดัน สายไฟ เข้าไปใน แผ่นสลิท เพื่อเก็บ สายไฟ อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สายไฟ ถูกโหลดผ่าน แผ่นสลิท
· การติดตั้งแบบ snap ด้วย แคลมป์รัดสายไฟ หวีจม
· สามารถใช้งานบนโค้ง (จำกัด) ได้
· โหลดง่ายมาก เหมาะสำหรับการประกอบสาย ชุดสายไฟ สายเคเบิ้ลพร้อมคอนเนคเตอร์
· เส้นผ่านศูนย์กลาง พีวอท หนาเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
· รูปทรง พื้นผิว ภายนอกป้องกันการเข้าของฝุ่น
·ใช้ได้กับประเภท 1 ห้อง 2 ห้องและ 3 ห้อง
รหัสสินค้า |
---|
E300.075.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1] |
E300.075.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1]-[3075.34PZ,3075.34PZB] |
E300.2/45.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1] |
E300.2/45.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1]-[3100.34PZ,3100.34PZB] |
Z300.075.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1] |
Z300.075.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1]-[3075.34PZ,3075.34PZB] |
Z300.2/45.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1] |
Z300.2/45.[075,100,125,150,200,250,300].0-[1-100/1]-[3100.34PZ,3100.34PZB] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ขนาดความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp (Ø) | ปีกชนิดเปิดปิด | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด | เหล็กฉากสำหรับยึด | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ไม่ | 75 | 75 ~ 300 | 35 | เส้นรอบวงด้านนอก | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | - | - | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | ไม่ | 75 | 75 ~ 300 | 35 | เส้นรอบวงด้านนอก | 1 ~ 100 | สีดำ | พร้อมที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีจม / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี | - | - | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | แยกความกว้าง 2 | 96 | 75 ~ 300 | 18 | เส้นรอบวงด้านนอก | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | - | - | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | แยกความกว้าง 2 | 96 | 75 ~ 300 | 18 | เส้นรอบวงด้านนอก | 1 ~ 100 | สีดำ | พร้อมที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีจม / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี | - | - | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ไม่ | 75 | 75 ~ 300 | 35 | ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน | 1 ~ 100 | - | - | With Sinking Comb Cable Clamp | Black | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ไม่ | 75 | 75 ~ 300 | 35 | ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน | 1 ~ 100 | - | - | With Sinking Comb Cable Clamp | Black | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | แยกความกว้าง 2 | 96 | 75 ~ 300 | 18 | ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน | 1 ~ 100 | - | - | With Sinking Comb Cable Clamp | Black | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM EZ | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | แยกความกว้าง 2 | 96 | 75 ~ 300 | 18 | ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน | 1 ~ 100 | - | - | With Sinking Comb Cable Clamp | Black |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ประเภทบาร์ข้าม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ / แรงเสียดทานต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 48.5 | ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 67 |
ชนิดการเสียบสายเคเบิล | แผ่นสลิท | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 80 |
วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 31 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง