1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

โซ่ พลังงานซิปเปิดและปิดขนาดใหญ่ประเภท 17

โซ่ พลังงานซิปเปิดและปิดขนาดใหญ่ประเภท 17
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การเปิดปิดแบบ "ซิป" ช่วยลดเวลาในการติดตั้งอนุญาตให้แบ่งพาร์ติชันภายในได้ทุก ตำแหน่ง (17)

[คุณสมบัติ]
·เปิดและปิด "ซิป"
·สามารถเชื่อมต่อส่วนปกของประเภทซิปและแยกออกจากแต่ละลิงค์ได้
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ภายใน
· สนาม เล็ก พิทช์ เสียงรบกวนต่ำ วิ่งได้อย่างราบรื่น
·นอกจากนี้ยังมี เหล็กฉากสำหรับยึด พร้อมที่ แคลมป์รัดสายไฟ
นอกจากนี้ยังมีประเภท สายยาง

รหัสสินค้า
17.2.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.2.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.2.12P,​117.2.12PZ]
17.4.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.4.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.4.12P,​117.4.12PZ]
17.5.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.5.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.5.12P,​117.5.12PZ]
17.6.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.6.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.6.12P,​117.6.12PZ]
17.7.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
17.7.[063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.7.12P,​117.7.12PZ]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ สี เหล็กฉากสำหรับยึด

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 102563 ~ 1251 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 102563 ~ 1251 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 105063 ~ 1251 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 105063 ~ 1251 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 106363 ~ 1251 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 106363 ~ 1251 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 108063 ~ 1251 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 108063 ~ 1251 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 1010063 ~ 1251 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER 1 ชิ้น 11 วัน 1010063 ~ 1251 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทของฝาครอบ ครึ่ง คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความอดทนสูง
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 32 จำนวนตัวแบ่งภายในราง ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) 28
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 10 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 30.5 ปีกชนิดเปิดปิด เส้นรอบวงด้านนอก
ชนิดการเสียบสายเคเบิล ซิป ประเภทการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวสองมิติ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40 :: 120
วัสดุของโซ่ลาก เรซิ่น จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) 29