1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

โซ่ พลังงานด้านในเปิดและปิดชนิดกลาง (E2 / 000) 2400 ชนิด

โซ่ พลังงานด้านในเปิดและปิดชนิดกลาง (E2 / 000) 2400 ชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความทนทานสูงตาม มาตรฐานการเปิดและปิดภายในทำให้สามารถแบ่งพาร์ติชันภายในได้ทุกเมื่อ(2400)

[คุณสมบัติ]
· กลไก สต๊อปเปอร์ สองชั้นเพื่อ ความทนทาน และช่วงฟรีที่ยาวนาน
·เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาสามารถใช้ในการเปิดและปิดได้
·สามารถล็อคคานประตูได้อย่างปลอดภัย
· พื้นผิว เลื่อนสำหรับแม่พิมพ์ด้านประเภทแนวนอน
· เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดที่ปลอดภัยสำหรับการทดสอบประเมินผลประสิทธิภาพสูงซ้ำ ๆ
·ติดตั้งได้โดยใช้ เหล็กฉากสำหรับยึด ติดกับตัว แคลมป์รัดสายไฟ (อุปกรณ์เสริม)
·เส้นรอบวงภายในของ รุ่น 2400 สามารถเปิดและปิดได้ด้วย กลไก สแน็ปที่ด้านซ้ายและด้านขวา

รหัสสินค้า
2400.03.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2400.03.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2030.12PZ+,​2030.12PZB+,​2030.34PZ+,​2030.34PZB+]
2400.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2400.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2050.12PZ+,​2050.12PZB+,​2050.34PZ+,​2050.34PZB+]
2400.07.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2400.07.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2070.12PZ+,​2070.12PZB+,​2070.34PZ+,​2070.34PZB+]
2400.10.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2400.10.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2100.12PZ+,​2100.12PZB+,​2100.34PZ+,​2100.34PZB+]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ สี เหล็กฉากสำหรับยึด

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 103855 ~ 2501 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 103855 ~ 2501 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 105755 ~ 2501 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 105755 ~ 2501 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 107755 ~ 2501 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 107755 ~ 2501 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 1010355 ~ 2501 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 1 ชิ้น 11 วัน 1010355 ~ 2501 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทของฝาครอบ ประเภทบาร์ข้าม คุณสมบัติ มาตรฐาน
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 25 จำนวนตัวแบ่งภายในราง ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) 23
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 10 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 46 ปีกชนิดเปิดปิด ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน
ชนิดการเสียบสายเคเบิล สแนป (การเปิดและปิด) ประเภทการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวสองมิติ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40 :: 120
วัสดุของโซ่ลาก เรซิ่น จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) 44