(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความทนทานสูงตาม มาตรฐานการเปิดและปิดภายในทำให้สามารถแบ่งพาร์ติชันภายในได้ทุกเมื่อ(1400)
[คุณสมบัติ]
·เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาสามารถใช้ในการเปิดและปิดได้
· กลไก สต๊อปเปอร์ สองชั้นเพื่อ ความทนทาน และช่วงฟรีที่ยาวนาน
·สามารถล็อคคานประตูได้อย่างปลอดภัย
·เส้นรอบวงภายในของ รุ่น 1400 สามารถเปิดและปิดได้ด้วย กลไก สแน็ปที่ด้านซ้ายและด้านขวา
·ติดตั้งได้โดยใช้ เหล็กฉากสำหรับยึด ติดกับตัว แคลมป์รัดสายไฟ (อุปกรณ์เสริม)
· แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ถูกยึดอย่างแน่นหนาเมื่อเปิดคานประตู
·สามารถดัดแบบย้อนกลับ "RBR" ได้ด้วยการหมุน เพลา ( สเปค พิเศษ)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พีวอท กว้างเพื่อ ความทนทาน และช่วงฟรีที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
1400.015.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1] |
1400.015.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1]-[14015.12PZ,14015.34PZ] |
1400.025.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1] |
1400.025.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1]-[14025.12PZ,14025.34PZ] |
1400.038.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1] |
1400.038.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1]-[14038.12PZ,14038.34PZ] |
1400.068.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1] |
1400.068.[035,038,048,075,100,125,145,180].0-[1-100/1]-[14068.12PZ,14068.34PZ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 38 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 38 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 68 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2/000 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 68 | 35 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ประเภทบาร์ข้าม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 21 | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) | 18 |
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 33.33 | ปีกชนิดเปิดปิด | ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน |
ชนิดการเสียบสายเคเบิล | สแนป (การเปิดและปิด) | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 120 |
วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 49 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง