(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุนี้ทนทานต่อสารเคมีและทนความร้อน
ปราศจากน้ำมันหล่อลื่น แต่ทนทานต่อการสึกหรอ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลว่าน้ำมันจะหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d2 (Ø) | ความยาวเต็ม b1 (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.23 ฿ 198.17 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 4 | 3 | -100~250 | 6 | |
฿ 267.77 ฿ 200.83 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 4.5 | 5 | -100~250 | 7.5 | |
฿ 352.00 ฿ 264.00 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 5.5 | 6 | -100~250 | 8 | |
฿ 356.43 ฿ 267.32 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 5.5 | 6 | -100~250 | 9.5 | |
฿ 361.77 ฿ 271.33 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 5 | -100~250 | 11 | |
฿ 421.58 ฿ 316.19 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 20 | -100~250 | 12 | |
฿ 369.73 ฿ 277.30 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 8 | -100~250 | 12 | |
฿ 325.40 ฿ 244.05 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 10 | -100~250 | 12 | |
฿ 356.43 ฿ 267.32 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 4 | -100~250 | 12 | |
฿ 352.90 ฿ 264.68 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 5.5 | -100~250 | 15 | |
฿ 374.17 ฿ 280.63 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 20 วัน | 10 | 8 | 10 | 8 | -100~250 | 15 | |
฿ 377.72 ฿ 283.29 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 20 วัน | 10 | 8 | 10 | 9 | -100~250 | 15 | |
฿ 362.65 ฿ 271.99 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 7.5 | -100~250 | 15 | |
฿ 368.85 ฿ 276.64 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | 6 | -100~250 | 18 | |
฿ 305.02 ฿ 228.77 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 8 | -100~250 | 15 | |
฿ 387.47 ฿ 290.60 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 9 | -100~250 | 18 | |
฿ 426.48 ฿ 319.86 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 15 | -100~250 | 18 | |
฿ 438.02 ฿ 328.52 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 18 | -100~250 | 18 | |
฿ 458.40 ฿ 343.80 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 22 | -100~250 | 18 | |
฿ 397.23 ฿ 297.92 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 9 | -100~250 | 20 | |
฿ 392.80 ฿ 294.60 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 5.5 | -100~250 | 20 | |
฿ 404.32 ฿ 303.24 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 12 | -100~250 | 20 | |
฿ 462.83 ฿ 347.12 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 15 | -100~250 | 20 | |
฿ 391.90 ฿ 293.93 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 5.9 | -100~250 | 18 | |
฿ 429.15 ฿ 321.86 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | 16 | 12 | -100~250 | 22 | |
฿ 432.70 ฿ 324.53 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | 16 | 17 | -100~250 | 22 | |
฿ 402.55 ฿ 301.91 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 6 | -100~250 | 23 | |
฿ 432.70 ฿ 324.53 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 12 | -100~250 | 23 | |
฿ 438.90 ฿ 329.18 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 17 | -100~250 | 23 | |
฿ 439.78 ฿ 329.84 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 12 | -100~250 | 24 | |
฿ 443.33 ฿ 332.50 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 18 | 17 | -100~250 | 24 | |
฿ 453.97 ฿ 340.48 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 12 | -100~250 | 26 | |
฿ 455.75 ฿ 341.81 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 17 | -100~250 | 26 | |
฿ 462.83 ฿ 347.12 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 7.5 | -100~250 | 30 | |
฿ 472.60 ฿ 354.45 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 11 | -100~250 | 30 | |
฿ 562.15 ฿ 421.61 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 16.5 | -100~250 | 30 | |
฿ 563.03 ฿ 422.27 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 21 | -100~250 | 30 | |
฿ 582.53 ฿ 436.90 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 13.5 | -100~250 | 35 | |
฿ 610.92 ฿ 458.19 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 21 | -100~250 | 35 | |
฿ 804.20 ฿ 603.15 | IGLIDUR X SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 30 | 34 | 16 | - | 42 | |
฿ 741.61 | IGU IGLIDUR XFM | 1 ชิ้น | 47 วัน | - | 40 | 44 | 30 | - | 52 | ||
฿ 1,482.17 | IGU IGLIDUR XFM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 55 | 40 | - | 63 | ||
฿ 1,976.67 | IGU IGLIDUR XFM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | 65 | 40 | - | 73 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดหน้าแปลน | ประเภทเรซิ่น | ระบบ โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน / ใน น้ำมัน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.32 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 150 |
ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 1.5 | แนะนำ ความเผื่อ เพลา | h9 | แนะนำ ความเผื่อ รูสำหรับ ตัวเสื้อ | H7 |
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง