1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภทไมโคร โซ่ พลังงาน (E2 ไมโคร) 04 ประเภท

ประเภทไมโคร โซ่ พลังงาน (E2 ไมโคร) 04 ประเภท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัดการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นด้วย พิทช์ ต่ำ (04)

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้บนโค้ง (จำกัด )
· โซ่ พลังงานขนาดเล็ก:ขนาดภายใน 7 × 7 มม.
· น้ำหนักเบา และประหยัด
· รูปทรง พื้นผิว ภายนอกต้านทานการเข้าของฝุ่น
·รัศมีการดัดน้อยที่สุด
·ประเภทเปิด / ปิด

รหัสสินค้า
04.07.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.07.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-040.07.12
04.20.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.20.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-040.20.12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ สี เหล็กฉากสำหรับยึด

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO 1 ชิ้น 11 วัน 10715 ~ 481 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO 1 ชิ้น 11 วัน 10715 ~ 481 ~ 100สีดำเหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสอง คลองเลื่อย เดียว (แบบหมุน)

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO 1 ชิ้น 11 วัน 102015 ~ 481 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO 1 ชิ้น 11 วัน 102015 ~ 481 ~ 100สีดำเหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสอง คลองเลื่อย เดียว (แบบหมุน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทของฝาครอบ ประเภทบาร์ข้าม คุณสมบัติ มาตรฐาน / ความอดทนสูง
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 7 จำนวนตัวแบ่งภายในราง ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) 5
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 10 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 16.7 ปีกชนิดเปิดปิด ไม่เปิดและปิด
ชนิดการเสียบสายเคเบิล ไม่เปิดและปิด ประเภทการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวสองมิติ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40 :: 120
วัสดุของโซ่ลาก เรซิ่น จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) 28