(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัดการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นด้วย พิทช์ ต่ำ (03)
[คุณสมบัติ]
· โซ่ พลังงาน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก Igus:ขนาดภายใน 5 x 5 มม.
· Bendable (จำกัด )
· น้ำหนักเบา และประหยัด
·รัศมีการดัดน้อยที่สุด
·มีตัวยึดที่มาพร้อมกับตัวยึดสายเคเบิล (อุปกรณ์เสริม)
· รูปทรง พื้นผิว ภายนอกต้านทานการเข้าของฝุ่น
·ประเภทเปิด / ปิด
รหัสสินค้า |
---|
03.07.[010,012,015,018,028].0-[1-100/1] |
03.07.[010,012,015,018,028].0-[1-100/1]-03.07.12Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 10 ~ 28 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 10 ~ 28 | 1 ~ 100 | สีดำ | เหล็กฉากสำหรับยึด ปลายทั้งสอง คลองเลื่อย เดียว (แบบหมุน) |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ประเภทบาร์ข้าม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความอดทนสูง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 5 | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ไม่ | ขนาดความกว้างด้านใน(มิลลิเมตร) | 7 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) | 3.5 | ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 10 |
ปีกชนิดเปิดปิด | ไม่เปิดและปิด | ชนิดการเสียบสายเคเบิล | ไม่เปิดและปิด | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 120 | วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 31 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง