(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัดการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นด้วย พิทช์ ต่ำ (08)
[คุณสมบัติ]
· สนาม เล็ก พิทช์ เสียงรบกวนต่ำ วิ่งได้อย่างราบรื่น
· ความแข็งเกร็ง บิดสูง
·รัศมีการดัดเล็ก ๆ
·มีตัวยึดที่มาพร้อมกับตัวยึดสายเคเบิล (อุปกรณ์เสริม)
· รูปทรง พื้นผิว ภายนอกต้านทานการเข้าของฝุ่น
·ประเภทเปิด / ปิด
รหัสสินค้า |
---|
08.20.[028,038,048].0-[1-100/1] |
08.20.[028,038,048].0-[1-100/1]-[080.20.12PZ,080.20.12] |
08.30.[028,038,048].0-[1-100/1] |
08.30.[028,038,048].0-[1-100/1]-[080.30.12PZ,080.30.12] |
08.40.[028,038,048].0-[1-100/1] |
08.40.[028,038,048].0-[1-100/1]-[080.40.12PZ,080.40.12] |
08.50.[028,038,048].0-[1-100/1] |
08.50.[028,038,048].0-[1-100/1]-[080.50.12PZ,080.50.12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 20 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 30 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MICRO | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 28 ~ 48 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ประเภทบาร์ข้าม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความอดทนสูง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 15 | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) | 12 |
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 20 | ปีกชนิดเปิดปิด | ไม่เปิดและปิด |
ชนิดการเสียบสายเคเบิล | ไม่เปิดและปิด | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 120 |
วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 33 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง