(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุด มาตรฐานการเปิดและปิดที่ด้านเส้นรอบวงภายในช่วยให้ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ภายในอยู่ใน ตำแหน่ง ใดก็ได้ (B15i)
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พีวอท หนาและ กลไก สต๊อปเปอร์ สองชั้น กลไก ให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและช่วงฟรีที่ยาวนาน
·ประเภท B15 มีการเปิดและปิดแบบสแน็ปที่ด้านเส้นรอบวงด้านนอกในขณะที่ B15i มีอยู่ที่ด้านเส้นรอบวงด้านใน
·มีตัวยึดที่มาพร้อมกับตัวยึดสายเคเบิล (อุปกรณ์เสริม)
· รูปทรง พื้นผิว ภายนอกต้านทานการเข้าของฝุ่น
· โซ่ พลังงานขนาดเล็กที่มีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
·สามารถดัดแบบย้อนกลับ "RBR" ได้ด้วยการหมุน เพลา ( สเปค พิเศษ)
·สอดคล้องกับช่อง ไกด์ เหล็กกล้า แบบรวม
รหัสสินค้า |
---|
B15I.015.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
B15I.015.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1015.12P,1015.12PZ,1015.34P,1015.34PZ] |
B15I.025.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
B15I.025.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1025.12P,1025.12PZ,1025.34P,1025.34PZ] |
B15I.038.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
B15I.038.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1038.12P,1038.12PZ,1038.34P,1038.34PZ] |
B15I.050.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
B15I.050.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1050.12P,1050.12PZ,1050.34P,1050.34PZ] |
B15I.5.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
B15I.5.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[105.12P,105.12PZ,105.34P,105.34PZ] |
B15I.6.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
B15I.6.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[106.12P,106.12PZ,106.34P,106.34PZ] |
B15I.7.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
B15I.7.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[107.12P,107.12PZ,107.34P,107.34PZ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 38 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 38 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 63 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 63 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 80 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM E2MINI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 100 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ประเภทบาร์ข้าม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 17.5 | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) | 14 |
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 30.5 | ปีกชนิดเปิดปิด | ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน |
ชนิดการเสียบสายเคเบิล | สแนป (การเปิดและปิด) | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 120 |
วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง