1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

รางกระดูกงูประเภทการเปิดและปิดร่องกลาง ( โซ่ EZ) ประเภท Z200

รางกระดูกงูประเภทการเปิดและปิดร่องกลาง ( โซ่ EZ) ประเภท Z200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เพียงดัน สายไฟ เข้าไปใน แผ่นสลิท เพื่อจัดเก็บ สายไฟ (Z200) อย่างรวดเร็ว

[คุณสมบัติ]
·การโหลด สายไฟ แบบพุช
·มีตัวยึดที่มาพร้อมกับตัวยึดสายเคเบิล (อุปกรณ์เสริม)สามารถใช้งานได้บนโค้ง (จำกัด )
·การโหลดทำได้ง่ายมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ สาย ชุดสายไฟ สายเคเบิ้ลพร้อมคอนเนคเตอร์
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พีวอท หนาเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
· รูปทรง พื้นผิว ภายนอกต้านทานการเข้าของฝุ่น
·ประเภท "E" คือไม้กางเขนที่มี แผ่นสลิท อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
·ประเภท "Z" เป็นไม้กางเขนที่มี แผ่นสลิท ด้านใน
·ใช้ได้กับประเภท 1 ห้องและ 2 ห้อง

รหัสสินค้า
Z200.05.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]
Z200.05.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]-[2050.12PZ,​2050.12PZB,​2050.34PZ,​2050.34PZB]
Z200.2/35.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]
Z200.2/35.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]-[2070.12PZ,​2070.12PZB,​2070.34PZ,​2070.34PZB]
Z200.2/50.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]
Z200.2/50.[055,​075,​100,​150,​200].0-[1-100/1]-[2100.12PZ,​2100.12PZB,​2100.34PZ,​2100.34PZB]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนตัวแบ่งภายในราง ขนาดความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัดงอ R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp
(Ø)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ สี เหล็กฉากสำหรับยึด

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่5755 ~ 200201 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่5755 ~ 200201 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 10แยกความกว้าง 27455 ~ 200151 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 10แยกความกว้าง 27455 ~ 200151 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 10แยกความกว้าง 210055 ~ 200181 ~ 100สีดำNA

-

IGU E-CHAINSYSTEM EZ 1 ชิ้น 12 วัน 10แยกความกว้าง 210055 ~ 200181 ~ 100สีดำด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของโซ่ลาก ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทของฝาครอบ ประเภทบาร์ข้าม คุณสมบัติ มาตรฐาน / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ / แรงเสียดทานต่ำ
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 24.3 ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 10 พิทช์ P(มิลลิเมตร) 46
ปีกชนิดเปิดปิด ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านใน ชนิดการเสียบสายเคเบิล แผ่นสลิท ประเภทการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวสองมิติ
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80 วัสดุของโซ่ลาก เรซิ่น จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) 31