(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว รางกระดูกงู มี พิทช์ ขนาดเล็กและ เสียงรบกวนต่ำ สำหรับจัดเก็บสายเคเบิลและ HOSES ที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
·ความสูงภายใน:17 มม. ความกว้างด้านใน:15 มม. / 25 มม. / 38 มม. / 50 มม. / 63 มม. / 80 มม. / 100 มม.
·รัศมีการโค้งงอ:R38 / R48 / R75 / R100 / R110 / R125 / R145 / R180, ลิงค์ พิทช์ ช์:30.5 มม.
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด:1.25 ม. น้ำหนัก สายไฟ จัดเก็บ:1 กก. / ม. (* ค่าอ้างอิงสำหรับเมื่อติดตั้งจุดสิ้นสุด ยึดอยู่กับที่ ไปยังศูนย์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ )
·ชนิดซิปด้านนอกแบบเปิด / ปิดส่วนปกสามารถเชื่อมต่อและนำออกจากแต่ละลิงค์ได้ภายในสามารถกั้นห้องได้ตามต้องการ
·คานประเภทซิปที่ใช้งานได้จริงและใช้งานได้ช่วยลดระยะเวลาในการเปิดและปิดลงอย่างมากเมื่อ อุปกรณ์สายไฟ เคเบิล
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พีวอท หนาและ กลไก สต๊อปเปอร์ สองชั้น กลไก ให้มั่นใจได้ถึง อายุการใช้งาน และช่วงฟรีที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โครงสร้าง ตัน-link เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโดเมน อุตสาหกรรม ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
รหัสสินค้า |
---|
15.015.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.015.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1015.12P,1015.12PZ,1015.34P,1015.34PZ] |
15.025.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.025.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1025.12P,1025.12PZ,1025.34P,1025.34PZ] |
15.050.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.050.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[1050.12P,1050.12PZ,1050.34P,1050.34PZ] |
15.5.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.5.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[105.12P,105.12PZ,105.34P,105.34PZ] |
15.6.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.6.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[106.12P,106.12PZ,106.34P,106.34PZ] |
15.7.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1] |
15.7.[038,048,075,100,110,125,145,180].0-[1-100/1]-[107.12P,107.12PZ,107.34P,107.34PZ] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | สี | เหล็กฉากสำหรับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 25 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 50 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 63 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 63 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 80 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 80 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | NA | ||
- | IGU E-CHAINSYSTEM ZIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100 | 38 ~ 180 | 1 ~ 100 | สีดำ | ด้วยที่ แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (แบบอยู่กับที่) / พร้อม แคลมป์รัดสายไฟ หวีแบบจม (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (ชนิดหมุน) / โดยไม่ต้องจม แคลมป์รัดสายไฟ หวี (แบบอยู่กับที่) |
กำลังโหลด …
ประเภทของโซ่ลาก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ประเภทของฝาครอบ | ครึ่ง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความอดทนสูง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) | 17 | จำนวนตัวแบ่งภายในราง | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟสูงสุด Dp(Ø) | 15 |
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) | 10 | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 30.5 | ปีกชนิดเปิดปิด | เส้นรอบวงด้านนอก |
ชนิดการเสียบสายเคเบิล | ซิป | ประเภทการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนไหวสองมิติ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 120 |
วัสดุของโซ่ลาก | เรซิ่น | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ ที่เหมาะสมในเวลาที่ใช้แนวนอน(ชิ้นหรือน้อยกว่า) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง