(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับควบคุมของเหลวประเภทต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· แหล่งจ่ายไฟ เป็นอุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริกที่ใช้ กระแสไฟฟ้า น้อยมากและไม่สร้างเสียงรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
·แต่ละชิ้นส่วนมีให้เลือกหลาย วัสดุ สำหรับของเหลว / ก๊าซประเภทต่างๆ
·ใช้ไบโอมอร์ฟเพียโซอิเล็กทริก ออสซิลเลเตอร์ เป็น แหล่งจ่ายไฟ โดยตรงช่วยให้มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
·ไม่เหมือนกับ ปั๊ม ทั่วไปไม่มีการ มอเตอร์ หรือ เพลาขับ ช่วยยืดอายุการใช้งานและสร้างเสียงรบกวนจากการทำงานเล็กน้อย
·เป็นประเภท self-priming จึงไม่จำเป็นต้องลงรองพื้นการดูดของเหลวที่ปนเปื้อนก๊าซโดยไม่มีปัญหา
·ปริมาณการปล่อยเป็นสัดส่วนกับแรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์
·สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยน เครื่องวัดความถี่
·ไม่เสี่ยงต่อการเกิดลมชักเช่นเดียวกับ ปั๊ม มอเตอร์ แม้ว่าด้านปล่อยจะตีบ
ประเภท | วิธี Piezoelectric | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC | แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 V |
---|---|---|---|---|---|
แรงดูดตัวเอง(ปาสคาล) | 10 | วัสดุ ตัวเสื้อ | โพลีโพรพีลีน | วัสดุ ยาง | ยาง ฟลูออรีน |
ประเภทปั๊ม | สามารถย่อยสลายได้ | ชนิด ไดอะแฟรม | แผ่นเพลท 100 V × 2 | กระแสไฟฟ้า สูงสุด(mA) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BPH-414G ในชุด Piezoelectric ปั๊มของเหลว, Bimor pump, BPH series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง