1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ Cupla รุ่น K3 ชนิด PM ทองเหลือง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แม่พิมพ์ Cupla รุ่น K3 ชนิด PM ทองเหลือง
  • แม่พิมพ์ Cupla รุ่น K3 ชนิด PM ทองเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อัตราการไหล อยู่ที่ประมาณสองเท่าซึ่งมีส่วนอย่างมากในการส่งมอบประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
· อัตราการไหล ประมาณสองเท่าของประเภท กระแสไฟฟ้า การปรับปรุงท่อระบายความร้อนด้วย แม่พิมพ์ ช่วยลดระยะเวลาในการ งานขึ้นรูป ได้อย่างมาก
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่สำหรับใช้กับแม่พิมพ์ที่มีช่อง ก๊อกน้ำ แคบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นแบบแขนยาว
·สามารถติดตั้งและถอดปลั๊กโดยยังคงฝังอยู่ใน แม่พิมพ์ ได้
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ และการแยก สายยาง น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ ทำได้อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
K3-02PM-BRS
K3-03PM-BRS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 138.34

METAL MOLD COUPLER 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 136.67

METAL MOLD COUPLER 1 ชิ้น 4 วัน 3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) บังคับของเหลว น้ำ / น้ำมัน โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R