(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แมนิโฟลด์บล็อค ที่รวมกันได้อย่างอิสระสำหรับการกระจายจากส่วนกลาง
[คุณสมบัติ]
· มั่นใจได้ว่าอัตราการไหลเช่นเดียวกับท่อเหล็ก
· ขนาดภายนอกประมาณครึ่งหนึ่งของท่อเหล็ก
· ผลิตภัณฑ์สามารถรวมกันได้อย่างอิสระ
· เรานำเสนอการออกแบบที่แตกต่างกัน 14 แบบ
· นอกจากนี้ ยังมีโมดูลคัปปลิ้ง ที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องจักรประกอบ, เครื่องบรรจุ, เครื่องบรรจุอัตโนมัติ, แม่พิมพ์ฉีดและแม่พิมพ์ดาย
ตัวอย่างการรวมกัน
ของเหลวที่ใช้งานได้ : อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด : 1.0 MPa (เมื่อใช้โมดูลคัปปลิ้ง QMC20 จะใช้ 0.9 MPa)
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ขนาดท่อเอาต์พุตด้านข้าง
ขนาดมิลลิเมตร: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.), ø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)
ขนาดเกลียวเอาต์พุต
เกลียวใน เมตริก : M5×0.8, M6×1
เกลียวใน เทเปอร์ : Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
ขนาดท่ออินพุตด้านข้าง
ขนาดมิลลิเมตร: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
ขนาดเกลียวท่ออินพุตด้านข้าง
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
เกลียวใน เมตริก : M5×0.8, M6×1
เกลียวท่อทรงเรียวตัวเมีย: Rc1 / 8, rc1 / 4, rc3 / 8, rc1 / 2
ลักษณะของ MBA (บุช A)
ดรออิ้งบอกขนาดของ MBA (บุช A)
รูปแบบ | สกรู สำหรับประกอบ M | R | A1 | A2 | B | L | หกเหลี่ยม H | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA0801 | M8 × 1 | R1/8 | 8 | 8 | 20 | 16 | 12 | 24.5 | 11 |
MBA1201 | M12 × 1 | R1/8 | 8.5 | 8 | 20 | 16 | 17 | 24.7 | 18 |
MBA1202 | R1/4 | 11 | 23 | 17 | 42.3 | 20 | |||
MBA1203 | R3/8 | 12 | 24 | 17.7 | 27 | ||||
MBA1402 | M14 × 1 | R1/4 | 8.5 | 11 | 23 | 17 | 19 | 42.7 | 23 |
MBA1403 | R3/8 | 8 | 12 | 24 | 17.7 | 25 | |||
MBA1404 | R1/2 | 13 | 25 | 16.8 | 22 | 56.1 | 46 | ||
MBA1803 | M18 × 1 | R3/8 | 8.5 | 12 | 25 | 18.7 | 22 | 56.1 | 29 |
MBA1804 | R1/2 | 13 | 16.8 | 24 | 45 |
หน่วย: มม.
ลักษณะของ MLB (ข้อต่องอ B)
ดรออิ้งบอกขนาดของ MLB (ข้อต่องอ B)
รูปแบบ | สกรู สำหรับประกอบ M | R | A1 | A2 | B | L1 | L2 | □E | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB0801 | M8×1 | R1/8 | 7 | 8 | 28 | 16 | 24 | 17 | 21.4 | 42 |
MLB1201 | M12×1 | R1/8 | 8.5 | 8 | 29 | 15 | 25 | 19 | 24.5 | 48 |
MLB1202 | R1/4 | 11 | 32 | 16 | 26 | 40 | 50 | |||
MLB1402 | M14×1 | R1/4 | 8.5 | 11 | 37 | 19 | 31 | 22 | 42.7 | 80 |
MLB1403 | R3/8 | 12 | 38 | 19.7 | 31.7 | 46 | 82 | |||
MLB1404 | R1/2 | 13 | 39 | 18.8 | 30.8 | 93 | ||||
MLB1803 | M18×1 | R3/8 | 9 | 12 | 44 | 23.7 | 37.7 | 27 | 49 | 141 |
MLB1804 | R1/2 | 13 | 45 | 22.8 | 36.8 | 157 |
หน่วย: มม.
ลักษณะของ MKR (Bulkhead Reducer)
ดรออิ้งบอกขนาดของ MKR (Bulkhead Reducer)
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ øD | สกรู สำหรับประกอบ M1 | M2 | B | E1 | E2 | ปลายท่อ C | G | ฝั่งตรงข้าม H1 | ฝั่งตรงข้าม H2 | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKR0804□ | 4 | M8×1 | M12×1 | 26 | 8 | 11.8 | 14.9 | 4 | 14 | 14 | 5.6 | 18 |
MKR0806□ | 6 | M14×1 | 28.1 | 13.9 | 17 | 17 | 17 | 11.5 | 29 | |||
MKR1206□ | 6 | M12×1 | M14×1 | 28.1 | 12 | 9.9 | 17 | 4 | 17 | 17 | 13.2 | 28 |
MKR1208□ | 8 | M16 × 1 | 28.9 | 10 | 11.7 | 18.2 | 19 | 19 | 27.4 | 33 | ||
MKR1210□ | 10 | M20 × 1 | 32.3 | 13.7 | 20.7 | 5 | 22 | 24 | 34.8 | 57 | ||
MKR1408□ | 8 | M14×1 | M16×1 | 28.9 | 12 | 9.7 | 18.2 | 4 | 19 | 19 | 27.7 | 32 |
MKR1410□ | 10 | M20×1 | 32.3 | 10 | 13.7 | 20.7 | 5 | 24 | 24 | 41.7 | 60 | |
MKR1412□ | 12 | M22 × 1 | 34.9 | 12 | 13 | 23.3 | 6 | 27 | 54.7 | 74 | ||
MKR1812□ | 12 | M18×1 | M22×1 | 34.9 | 12 | 13 | 23.3 | 6 | 27 | 27 | 66.7 | 79 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีลักษณะที่ปรากฏ | รูปทรง | ขนาด สกรู 1 สำหรับการประกอบ | ขนาด สกรู 2 สำหรับการประกอบ | ขนาด สายยาง ในด้านอินพุต (มิลลิเมตร) | ขนาดของ สายยาง เอาต์พุต (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู ด้านอินพุต | ขนาด สกรู ด้าน เอาต์พุต | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.45 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M8×1 | - | - | - | R1/8 | - | - | ||
฿ 94.74 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M12×1 | - | - | - | R1/8 | - | - | ||
฿ 101.09 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M12×1 | - | - | - | R1/4 | - | - | ||
฿ 108.38 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M12×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
฿ 113.65 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M14×1 | - | - | - | R1/4 | - | - | ||
฿ 120.01 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M14×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
฿ 129.31 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M14×1 | - | - | - | R1/2 | - | - | ||
฿ 132.41 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M18×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
฿ 147.30 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง A | M18×1 | - | - | - | R1/2 | - | - | ||
฿ 86.99 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง B | M12×1 | M8×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 95.05 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง B | M14×1 | M12×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 99.70 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง B | M18×1 | M14×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 71.87 ฿ 53.31 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง C | M8×1 | - | M5×0.8 | - | - | - | - | ||
฿ 87.30 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง C | M12×1 | - | M6×1 | - | - | - | - | ||
฿ 93.65 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง C | M14×1 | - | Rc1/8 | - | - | - | - | ||
฿ 100.47 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | บุชชิ่ง C | M18×1 | - | Rc1/4 | - | - | - | - | ||
฿ 98.77 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | Nipple | M8×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 111.95 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | Nipple | M12×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 130.55 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | Nipple | M14×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 161.25 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | Nipple | M18×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 82.33 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ฝาครอบ | M8×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 89.16 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ฝาครอบ | M12×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 97.06 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ฝาครอบ | M14×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 107.76 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ฝาครอบ | M18×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 324.40 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่อแยก ยูนิเวอร์ซัล | M14×1 | - | - | 10 | - | - | - | ||
฿ 324.40 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ข้อต่อแยก ยูนิเวอร์ซัล | M14×1 | - | - | 10 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 381.71 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่อแยก ยูนิเวอร์ซัล | M18×1 | - | - | 12 | - | - | - | ||
฿ 204.67 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M8×1 | - | - | 4 | - | - | - | ||
฿ 197.07 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M8×1 | - | - | 4 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 207.98 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M8×1 | - | - | 6 | - | - | - | ||
฿ 210.70 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M8×1 | - | - | 6 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 222.08 ฿ 133.31 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M12×1 | - | - | 6 | - | - | - | ||
฿ 222.50 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M12×1 | - | - | 6 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 228.58 ฿ 137.26 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M12×1 | - | - | 8 | - | - | - | ||
฿ 228.86 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M12×1 | - | - | 8 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 268.47 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M14×1 | - | - | 8 | - | - | - | ||
฿ 261.26 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M14×1 | - | - | 8 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 281.14 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M14×1 | - | - | 10 | - | - | - | ||
฿ 273.98 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M14×1 | - | - | 10 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 287.62 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M14×1 | - | - | 12 | - | - | - | ||
฿ 320.05 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M18×1 | - | - | 12 | - | - | - | ||
฿ 320.05 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M18×1 | - | - | 12 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 442.18 ฿ 281.14 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M18×1 | - | - | 16 | - | - | - | ||
฿ 442.18 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล สวมเร็ว | M18×1 | - | - | 16 | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 284.58 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล แบบตรง | M12×1 | M8×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 304.04 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล แบบตรง | M12×1 | M12×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 324.40 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล แบบตรง | M14×1 | M12×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 337.38 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล แบบตรง | M14×1 | M14×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 351.71 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล แบบตรง | M18×1 | M14×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 364.42 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล แบบตรง | M18×1 | M18×1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 359.04 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล แบบตรง | M18×1 | M18×1 | - | - | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 233.57 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M8×1 | - | - | - | - | M5×0.8 | - | ||
฿ 238.43 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M8×1 | - | - | - | - | M5×0.8 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 234.28 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M8×1 | - | - | - | - | M6×1 | - | ||
฿ 257.91 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M8×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | - | ||
฿ 262.55 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M8×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 272.68 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M12×1 | - | - | - | - | M6×1 | - | ||
฿ 285.04 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M12×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | - | ||
฿ 309.54 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M14×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | - | ||
฿ 310.79 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M14×1 | - | - | - | - | Rc1/8 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 343.55 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M14×1 | - | - | - | - | Rc1/4 | - | ||
฿ 328.89 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M14×1 | - | - | - | - | Rc1/4 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 382.48 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M18×1 | - | - | - | - | Rc1/4 | - | ||
฿ 382.48 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M18×1 | - | - | - | - | Rc1/4 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 463.44 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M18×1 | - | - | - | - | Rc3/8 | - | ||
฿ 463.44 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | ยูนิเวอร์ซัล เทเปอร์ | M18×1 | - | - | - | - | Rc3/8 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 185.44 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M8×1 | - | 4 | - | - | - | - | ||
฿ 189.58 ฿ 113.86 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M8×1 | - | 6 | - | - | - | - | ||
฿ 198.06 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M12×1 | - | 6 | - | - | - | - | ||
฿ 202.25 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | Partition reducer | M12×1 | - | 6 | - | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 222.08 ฿ 133.36 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M12×1 | - | 8 | - | - | - | - | ||
฿ 265.62 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M12×1 | - | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 261.53 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M14×1 | - | 8 | - | - | - | - | ||
฿ 270.15 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M14×1 | - | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 268.58 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | Partition reducer | M14×1 | - | 10 | - | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 284.57 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M14×1 | - | 12 | - | - | - | - | ||
฿ 280.64 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | Partition reducer | M14×1 | - | 12 | - | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 321.63 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | Partition reducer | M18×1 | - | 12 | - | - | - | - | ||
฿ 316.83 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สเปค สีเทาอ่อน | Partition reducer | M18×1 | - | 12 | - | - | - | สีเทาอ่อน | ||
฿ 104.35 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M8×1 | - | - | - | R1/8 | - | - | ||
฿ 159.70 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M12×1 | - | - | - | R1/8 | - | - | ||
฿ 166.21 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M12×1 | - | - | - | R1/4 | - | - | ||
฿ 206.99 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M14×1 | - | - | - | R1/4 | - | - | ||
฿ 213.50 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M14×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
฿ 221.25 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M14×1 | - | - | - | R1/2 | - | - | ||
฿ 259.81 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M18×1 | - | - | - | R3/8 | - | - | ||
฿ 268.27 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเปค มาตรฐาน | ข้อต่องอ B | M18×1 | - | - | - | R1/2 | - | - | ||
฿ 58.50 ฿ 36.91 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | ปลั๊ก | M8×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 65.00 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | ปลั๊ก | M12×1 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 72.58 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเปค มาตรฐาน | ปลั๊ก | M14×1 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง