1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับ ลูกกลิ้ง LM, ประเภท SE, ประเภท SEB

เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับ ลูกกลิ้ง LM, ประเภท SE, ประเภท SEB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 780.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ประเภทและคุณสมบัติ]
· เหล็กฉากสำหรับยึด แบบ SE ทำให้ไม่ต้องใช้กระบวนการแตะแบบบางเพื่อติดตั้งและยึด ลูกกลิ้ง LM
· รุ่น SEB มี ยางปาดน้ำ แบบฝังคู่พิเศษเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นที่สูง

รหัสสินค้า
SEB20
SEB40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
H1
(มิลลิเมตร)

฿ 780.71

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10203017

฿ 1,241.00

LM ROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 10405530

กำลังโหลด …

  1. 1