(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตรองรับสำหรับด้านรองรับ พร้อมโครงสร้างที่กะทัดรัดซึ่งคำนึงถึงที่ว่างรอบๆ พื้นที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาสำหรับด้านประคอง ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
· ใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมที่มีความแข็งแกร่งสูงและแรงบิดต่ำ (มุมสัมผัส 30, การรวมกันแบบ DF) โดยคำนึงถึงสมดุลความแข็งแรงกับบอลสกรู
· ตลับลูกปืนเป็นชนิดเชิงมุมขนาดเล็ก ความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูง พร้อมมุมสัมผัส 45° มีการใช้บอลจำนวนมาก โดยแต่ละชิ้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ช่วยให้สามารถหมุนได้อย่างคงที่
· ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและทรงกลมมีให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่หลากหลาย
· โครงสร้างขนาดกะทัดรัดออกแบบมาเพื่อไม่ให้ใช้พื้นที่มากเกินไปเมื่อติดตั้ง
· ใช้ตลับลูกปืนที่มีการปรับโหลดไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถประกอบได้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และช่วยลดงานที่ต้องทำในการประกอบและช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการประกอบอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
FF6 |
FF10 |
FF12 |
FF15 |
FF20 |
FF25 |
FF30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ความหนา/รูปทรงสี่เหลี่ยม L/ กลม F (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 855.00 | FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 4 | 28 | 2190 | 870 | ||
฿ 1,031.00 | FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 5 | 35 | 3350 | 1400 | ||
฿ 1,257.14 | THK FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 8 | 42 | 4550 | 1960 | ||
฿ 1,429.10 ฿ 887.19 | THK FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 8 | 52 | 5600 | 2840 | ||
฿ 1,291.67 | THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 9 | 68 | 12800 | 6650 | ||
฿ 2,472.00 ฿ 1,414.23 | THK FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 10 | 79 | 14000 | 7850 | ||
฿ 2,932.00 | FEED SCREW SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 9 | 93 | 19500 | 11300 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว | กระบวนการเตรียมผิวส่วนชิ้นส่วนรองรับ | ไม่ | วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง