1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดกลม รุ่น FK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดกลม รุ่น FK
  • ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดกลม รุ่น FK
  • ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดกลม รุ่น FK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,840.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝังไว้ด้วยตลับลูกปืนพร้อมโหลดที่ปรับไว้ก่อนหน้า ทำให้การประกอบสามารถทำได้เลย
[คุณสมบัติ]
· ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาด้านยึดอยู่กับที่ ใช้งานตลับลูกปืนเชิงมุม JIS Class 5 ที่มีการปรับพรีโหลด
· ชนิด FK4, 5 และ 6 โดยเฉพาะใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมขนาดเล็กพร้อมมุมสัมผัสที่ 45° ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบอลสกรูขนาดเล็ก ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการหมุนที่คงที่ พร้อมความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูง
· มีการใส่จาระบีทำจากสบู่ลิเธียมจำนวนหนึ่งในตลับลูกปืนภายในของยูนิตรองรับ FK จากนั้นซีลปิดด้วยซีลพิเศษ ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนาน
· เพื่อให้แน่ใจถึงสมดุลความแข็งแกร่งกับบอลสกรู จึงมีการใช้ระดับความแข็งแกร่งที่สูงและตลับลูกปืนเชิงมุมแรงบิดต่ำ
· นอกจากนี้ ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาขนาดเล็ก FK4, 5 และ 6 ใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมขนาดเล็กที่ใช้โดยเฉพาะกับบอลสกรูขนาดเล็ก
· ตลับลูกปืนเป็นชนิดเชิงมุมขนาดเล็ก ความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูง พร้อมมุมสัมผัส 45° มีการใช้บอลจำนวนมาก โดยแต่ละชิ้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ช่วยให้สามารถหมุนได้อย่างคงที่
· ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและทรงกลมมีให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่หลากหลาย
· โครงสร้างขนาดกะทัดรัดออกแบบมาเพื่อไม่ให้ใช้พื้นที่มากเกินไปเมื่อติดตั้ง
· ใช้ตลับลูกปืนที่มีการปรับโหลดไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถประกอบได้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และช่วยลดงานที่ต้องทำในการประกอบและช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการประกอบอีกด้วย

รหัสสินค้า
FK5
FK6SALE
FK12
FK15
FK20
FK25
FK30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความหนา/รูปทรงสี่เหลี่ยม L/ กลม F
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 2,840.00

FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 510.5342610001240

฿ 4,248.00

฿ 2,240.40

THK FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 613362813801760

฿ 3,848.33

THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1217544466603250

฿ 4,383.33

THKFEEDSCREWSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1517635276004000

฿ 8,686.77

THK FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20308568179009500

฿ 7,146.67

THK FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 253098792020011500

฿ 11,444.00

THK FEED SCREW SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 3032117932800016300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง แบบกลม วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม เกรดตลับลูกปืน Class 5 กระบวนการเตรียมผิวส่วนชิ้นส่วนรองรับ ไม่
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็ก