(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบรีด, ชนิดไม่มีพรีโหลด (นัทชิ้นเดียว) รุ่น BLK ซีรีย์ จากTHK
- นัทของบอลสกรูแบบรีดใช้ได้กับเพลา 6ขนาด: 15mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm หรือ 36mm และมีระยะลีด 5 ขนาด: 10mm, 16, 20, 25 หรือ 32mm.
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา
- ความยาวโดยรวมของน็อตจะเพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์หล่อลื่น QZ
- ใช้วิธีการเปิดฝาท้าย ทำให้รุ่นเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวที่มั่นคงในการหมุนด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
BLK1616-3.6ZZNUT |
BLK1616-7.2ZZNUT |
BLK2020-3.6NUT |
BLK2020-3.6ZZNUT |
BLK2020-7.2ZZNUT |
BLK2525-3.6ZZNUT |
BLK2525-7.2ZZNUT |
BLK3232-3.6ZZNUT |
BLK3232-7.2ZZNUT |
BLK3620-5.6ZZNUT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู เพลา OD d (Ø) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ช่องว่างตามแนวแกน | จำนวนวงจรโหลด (Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร Ca (N) | แรงประเมิน พิกัดสถิต Coa (N) | ประเภท ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,854.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 23 วัน | - | 16 | 16 | 0.1 | 2 × 1.8 | 5800 | 12900 | ซีลแปรง | ||
฿ 12,716.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 16 | 16 | 0.1 | 4 × 1.8 | 10500 | 25900 | ซีลแปรง | ||
฿ 8,701.32 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 2 × 1.8 | 7700 | 22300 | NA | ||
฿ 11,970.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 2 × 1.8 | 7700 | 22300 | ซีลแปรง | ||
฿ 13,957.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 20 | 20 | 0.1 | 4 × 1.8 | 13900 | 44600 | ซีลแปรง | ||
฿ 13,894.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 25 | 0.1 | 2 × 1.8 | 12100 | 35000 | ซีลแปรง | ||
฿ 14,695.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 25 | 25 | 0.1 | 4 × 1.8 | 21900 | 69900 | ซีลแปรง | ||
฿ 18,336.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 32 | [0.2 หรือน้อยกว่า (รีด)] 0.14 | 2 × 1.8 | 17300 | 53900 | ซีลแปรง | ||
฿ 20,014.48 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 32 | 32 | [0.2 หรือน้อยกว่า (รีด)] 0.14 | 4 × 1.8 | 31300 | 107800 | ซีลแปรง | ||
฿ 20,099.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 36 | 20 | [0.2 หรือน้อยกว่า (รีด)] 0.17 | 2 × 2.8 | 39800 | 121700 | ซีลแปรง |
กำลังโหลด …
ประเภท | รีด | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด |
---|---|---|---|---|---|
พรีโหลด | ไม่ | เงื่อนไขการใช้งาน | ความเร็วสูง / ป้องกันฝุ่น | รูปทรงน็อต | เดียว |
ระบบวงจร | ฝาครอบ ท้าย | ชนิดสกรู | นัทเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง