1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชนิด โรเลอร์ แบน FTW

ชนิด โรเลอร์ แบน FTW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,174.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้ง แบบแบนประกอบด้วย โรเลอร์ มี ลูกกลิ้งงานละเอียด ตามมาตรฐาน JIS B 1506 ในช่องใส่กรง รุ่นน้ำหนักเบา พร้อมเพิ่ม ความแข็งเกร็ง โดยการกด แผ่นเหล็กกล้า เป็น รูปทรง M
· ลูกกลิ้ง ถูกยึดไว้ในกระเป๋าของกรงและไม่หลุดออก
·นอกจากนี้เนื่องจากกรงมี ลูกกลิ้ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไปจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำลาย พื้นผิว การรีด แม้ว่า ความแข็ง ของ พื้นผิว การรีด จะต่ำก็ตาม
·เนื่องจาก โรเลอร์ แบนแคบลงเพื่อใช้ระหว่างพื้นผิว 2 การรีด จึงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับ โต๊ะวางชิ้นงาน โดยครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนที่ของ โต๊ะวางชิ้นงาน
· [ พิกัดน้ำหนัก] เนื่องจาก ลูกกลิ้ง รับการติดตั้งที่ พิทช์ ขนาดเล็ก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จึงมีขนาดใหญ่และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจึงสามารถใช้งานได้บน พื้นผิว การรีด ของการหล่อที่ไม่ได้ผ่านการชุบแข็งยิ่งไปกว่านั้น ความแข็งเกร็ง ดัดของ โต๊ะวางชิ้นงาน นั้นเกือบจะเหมือนกับของ พื้นผิว บานเลื่อน
· [การกำหนดมาตรฐานของ ความแม่นยำ รวมกันสำหรับ พื้นผิว 90 ° V และ พื้นผิว] ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถติดตั้งบน พื้นผิว บานเลื่อนแบน 90 ° V ที่พบมากที่สุดพร้อมกับ ระบบ ไกด์ แคบของโต๊ะและอานของเครื่องจักรต่างๆดังนั้นจึงสามารถ ใช้โดยไม่มี การ เปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ สำคัญ
· [แรงเสียดทานที่เบาที่สุดใน ระบบ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ชนิดลูกกลิ้ง ] เนื่องจาก ลูกกลิ้ง อยู่ในแนวเดียวกันและยึดไว้ในกรงที่มี น้ำหนักเบา และ ชนิดแข็ง จึงไม่มีแรงเสียดทานซึ่งกันและกันระหว่าง ลูกกลิ้ง และการเอียงของ ลูกกลิ้ง จึงสามารถระงับได้ด้วยเหตุนี้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จึงมีขนาดเล็กถึงμ = 0.001 ถึง 0.0025 และไม่มีการลื่นไถลที่ทำให้เกิดปัญหาบนพื้นผิวลื่น
· [การ การเชื่อมต่อสายไฟ กรงแบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ] เมื่อติดตั้งใน เครื่องจักร ขนาดใหญ่ โรเลอร์ แบนสามารถเชื่อมต่อบน เตียง ได้อย่างง่ายดายและง่ายต่อการประกอบแม้ว่าจะมีความยาวก็ตาม
· โรเลอร์ หลายแถวและกรงถูกสร้างขึ้นที่ 90 °
·เมื่อใช้ชนิด FT / FT-V สำหรับ พื้นผิว โรเลอร์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ 0.7071 เท่าจะถูกใช้บน พื้นผิว ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งบน พื้นผิว 90 ° V ที่ความสูงเดียวกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือกล ขนาดใหญ่เช่นเครื่องเจียรระนาบพลาโนมิลเลอร์และเครื่องเจียรแบบม้วนสำหรับสถานที่ที่ต้องการ ความแม่นยำ สูงเช่นเครื่องเจียร พื้นผิว เครื่องเจียรทรงกระบอกและเครื่องมือวัดแสง

รหัสสินค้า
FTW10036VP1-380L
FTW10043.5VP1-380L
FTW10070VP1-500L
FTW4030VP1-150L
FTW5035VP1-250L
FTW5045P1-250L
FTW5050P1-250L
FTW6022.4P1-320L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาว โรเลอร์ L
(มิลลิเมตร)

฿ 11,634.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1036380

฿ 12,919.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1043.5380

฿ 18,850.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1070500

฿ 2,174.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1030150

฿ 3,760.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1035250

฿ 3,570.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1045250

฿ 4,118.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1050250

฿ 6,898.00

FLAT ROLLER 1 ชิ้น 34 วัน 1022.4320

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง L-type เกรด ความแม่นยำ เกรด งานละเอียด