(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น LMF-L แบบหน้าแปลน ปาดเรียบ 4 ด้าน เนื่องจากความสูงของหน้าแปลนต่ำกว่าชนิดหน้าแปลนกลม จึงสามารถใช้เพื่อออกแบบเครื่องจักรให้มีขนาดเล็กลงได้
รหัสสินค้า |
---|
LMK6L |
LMK6LUU |
LMK8L |
LMK8LUU |
LMK10L |
LMK10LUU |
LMK12L |
LMK12LUU |
LMK13L |
LMK13LUU |
LMK16L |
LMK16LUU |
LMK20L |
LMK20LUU |
LMK25L |
LMK25LUU |
LMK30L |
LMK30LUU |
LMK35L |
LMK35LUU |
LMK40L |
LMK40LUU |
LMK50L |
LMK50LUU |
LMK60L |
LMK60LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 891.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 35 | 12 | 15 | 324 | 529 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 950.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 35 | 12 | 15 | 324 | 529 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 950.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 45 | 15 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 988.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 45 | 15 | 15 | 431 | 784 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 978.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 55 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,056.61 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 55 | 19 | 15 | 588 | 1100 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 992.00 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 57 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,055.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 57 | 21 | 15 | 657 | 1200 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,006.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 61 | 23 | 15 | 814 | 1570 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,069.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 61 | 23 | 15 | 814 | 1570 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,335.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 70 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | ไม่มี | ||
฿ 1,429.10 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 70 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,502.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 80 | 32 | 20 | 1400 | 2750 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 1,728.57 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 80 | 32 | 20 | 1400 | 2750 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,956.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 112 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 2,480.42 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 112 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 2,452.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 123 | 45 | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | ไม่มี | ||
฿ 3,486.24 | THK LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 123 | 45 | 20 | 2490 | 5490 | -0.012 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,003.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 135 | 52 | 25 | 2650 | 6270 | -0.015 | ไม่มี | ||
฿ 3,143.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 135 | 52 | 25 | 2650 | 6270 | -0.015 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,730.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 154 | 60 | 25 | 3430 | 8040 | -0.015 | ไม่มี | ||
฿ 3,911.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 154 | 60 | 25 | 3430 | 8040 | -0.015 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 7,124.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 192 | 80 | 25 | 6080 | 15900 | -0.015 | ไม่มี | ||
฿ 7,402.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 192 | 80 | 25 | 6080 | 15900 | -0.015 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 9,429.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 211 | 90 | 25 | 7650 | 20000 | -0.02 | ไม่มี | ||
฿ 9,860.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 211 | 90 | 25 | 7650 | 20000 | -0.02 | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | ยาว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด |
ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | แบบเหลี่ยม | วัสดุ ของลูกบอล | เหล็ก |
ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง