1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMF-L (แบบหน้าแปลน / แบบวงรี / แบบยาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMF-L (แบบหน้าแปลน / แบบวงรี / แบบยาว)
  • ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LMF-L (แบบหน้าแปลน / แบบวงรี / แบบยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 793.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กระบอกตัวเรือนด้านนอก และหน้าแปลน ลิเนียร์บุชชิ่งแบบยาว ถูกทำให้เป็นชิ้นเดียวกัน และสามารถยึดเข้ากับตัวเรือนได้โดยตรงด้วยสลักเกลียว ทำให้การติดตั้งง่าย
·มีรีเทนเนอร์รุ่นมาตรฐาน 2 ตัว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับโหลดโมเมนต์

รหัสสินค้า
LMF6L
LMF6LUU
LMF8L
LMF8LUU
LMF10L
LMF10LUU
LMF12L
LMF12LUU
LMF13L
LMF13LUU
LMF16L
LMF16LUU
LMF20L
LMF20LUU
LMF25L
LMF25LUU
LMF30L
LMF30LUU
LMF35L
LMF35LUU
LMF40L
LMF40LUU
LMF50LSALE
LMF50LUU
LMF60L
LMF60LUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง

฿ 793.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 106351215324529-0.01ไม่มี

฿ 828.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 106351215324529-0.01ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 793.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 108451515431784-0.01ไม่มี

฿ 880.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 108451515431784-0.01ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 821.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10105519155881100-0.01ไม่มี

฿ 908.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10105519155881100-0.01ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 873.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125721156571200-0.01ไม่มี

฿ 915.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125721156571200-0.01ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 929.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 5 วัน -136123158141570-0.01ไม่มี

฿ 995.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10136123158141570-0.01ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 1,113.00

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101670281512302350-0.01ไม่มี

฿ 1,166.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101670281512302350-0.01ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 1,352.00

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102080322014002750-0.012ไม่มี

฿ 1,452.38

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102080322014002750-0.012ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 1,781.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025112402015603140-0.012ไม่มี

฿ 2,078.31

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025112402015603140-0.012ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 2,835.98

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030123452024905490-0.012ไม่มี

฿ 2,920.63

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030123452024905490-0.012ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 2,787.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 1035135522526506270-0.015ไม่มี

฿ 2,951.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035135522526506270-0.015ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 3,450.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 1040154602534308040-0.015ไม่มี

฿ 4,807.41

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040154602534308040-0.015ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 6,279.00

฿ 4,286.05

THK LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501928025608015900-0.015ไม่มี

฿ 6,488.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501928025608015900-0.015ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

฿ 8,660.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10602119025765020000-0.02ไม่มี

฿ 9,015.00

LINEAR BUSHING 1 ชิ้น 3 วัน 10602119025765020000-0.02ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่
ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล ยาว
การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด ความยาว ยาว
รูปทรง หน้าแปลน แบบกลม วัสดุ ของลูกบอล เหล็ก ไม่มีตัวยึดโลหะ ไม่มี
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) -15 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 80