(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนมีกลไกจัดตำแหน่งและผ่านการเคลือบโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ และใช้ตลับลูกปืนเหล็กกล้าโครเมียมคาร์บอนสูงที่แหวนตัวนอก
· แหวนตัวนอกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยยึดด้วยแหวนล็อค
· รองรับการใช้งานกับมาตรฐาน ISO ประเภท E ความละเอียดสูงพร้อมขนาดที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่น
· สามารถเลื่อนได้เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแหวนตัวใน และสามารถจัดตำแหน่งได้เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแหวนตัวใน
· รองรับโหลดได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับตลับลูกปืนทรงกลมชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นแบบอื่น ๆ
· รองรับมุมแกว่งขนาดใหญ่ในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวง
· เพลาสวม: สำหรับการใช้งานทั่วไป / e7 (ตัวเรือนที่แนะนำคือ K7), สำหรับโหลดสูง / d8 (ตัวเรือนที่แนะนำคือ N7)
รหัสสินค้า |
---|
SPS-2035E |
SPS-2542E |
SPS-4062E |
SPS-4568E |
SPS-5075E |
SPS-90130E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | แรงประเมิน (กิโลนิวตัน) | มุมจัดตำแหน่งที่ยอมรับได้ ø° (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,768.90 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 9.4 | 9 | ||
฿ 3,294.58 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 15.6 | 7 | ||
฿ 4,487.61 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 22 วัน | - | 40 | 34.5 | 7 | ||
฿ 5,633.42 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 45 | 44.1 | 7 | ||
฿ 6,684.00 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 50 | 54.9 | 6 | ||
฿ 26,735.61 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 90 | 176 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม | มาตรฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ชุบแข็ง SUJ2 (การเคลือบผิวโลหะผสมโมลิบดีนัม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของลูกบอล | น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นของแข็ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 | วิธีการ การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง