1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเลื่อน รุ่น FBL56H

รางเลื่อน รุ่น FBL56H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,031.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางเลื่อน หลากหลายรูปแบบและสามารถใช้กับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
FBL56H+305L
FBL56H+356L
FBL56H+406L
FBL56H+457L
FBL56H+508L
FBL56H+559L
FBL56H+610L
FBL56H+660L
FBL56H+711L
FBL56H+762L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ความยาว ราง L
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก]
(N)

฿ 1,031.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 10330305961ถึง 350ถึง 1,000

฿ 1,062.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 10381356951ถึง 400ถึง 1,000

฿ 1,092.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน -432406941ถึง 450ถึง 1,000

฿ 1,122.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 12 วัน 10483457922ถึง 500ถึง 1,000

฿ 1,213.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 10533508902ถึง 550ถึง 1,000

฿ 1,244.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 10584559882ถึง 600ถึง 900

฿ 1,304.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10635610863ถึง 650ถึง 900

฿ 1,365.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 5 วัน 10686660843ถึง 700ถึง 900

฿ 1,456.00

SLIDE RAIL 1 ชิ้น 3 วัน 10737711824ถึง 800ถึง 900

฿ 1,973.02

THK SLIDE RAIL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10787762784ถึง 800ถึง 800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง สไลด์ วัสดุ ราง เหล็ก จำนวนรางสเตจ สไลด์คู่
ความสูง(มิลลิเมตร) 16 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 56 กระบวนการเตรียมผิว ราง ไม่