(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ตั้งฉากกับก้านบอล
ด้วยช่องใส่จาระบีหล่อลื่นที่ด้านบนและด้านล่างของพื้นผิวทรงกลม ทำให้สินค้ารุ่นนี้มีความสามารถในการหล่อลื่นและทนการเสียดสีได้ดี
รหัสสินค้า |
---|
BL4DA |
BL4DAL |
BL5DA |
BL5DAL |
BL6D |
BL6DL |
BL8D |
BL8DL |
BL10BD |
BL10D |
BL10DL |
BL12BD |
BL12BDL |
BL12D |
BL12DL |
BL14BD |
BL14BDL |
BL14D |
BL14DL |
BL16BD |
BL16BDL |
BL16D |
BL16DL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สกรูการเชื่อมต่อ M | ทิศทางสกรูเชื่อมต่อ | มุมเอียงที่ยอมรับได้ α หรือ α1 (องศา) | พิทช์ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285.19 ฿ 177.16 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โลหะผสม A-1 | M4 | สกรู ด้านขวา | 40 | 0.7 | ||
฿ 332.00 | LINK BALL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | โลหะผสม A-1 | M4 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 0.7 | ||
฿ 257.14 ฿ 154.41 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โลหะผสม A-1 | M5 | สกรู ด้านขวา | 40 | 0.8 | ||
฿ 307.00 ฿ 186.72 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | โลหะผสม A-1 | M5 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 0.8 | ||
฿ 204.76 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M6 | สกรู ด้านขวา | 40 | 1 | ||
฿ 250.00 ฿ 128.20 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M6 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 1 | ||
฿ 204.76 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M8 | สกรู ด้านขวา | 40 | 1.25 | ||
฿ 250.00 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M8 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 1.25 | ||
฿ 257.14 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M10 | สกรู ด้านขวา | 40 | 1.5 | ||
฿ 257.14 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M10 | สกรู ด้านขวา | 40 | 1.25 | ||
฿ 257.14 ฿ 167.76 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M10 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 1.25 | ||
฿ 342.33 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M12 | สกรู ด้านขวา | 40 | 1.75 | ||
฿ 399.00 | LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M12 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 1.75 | ||
฿ 342.33 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M12 | สกรู ด้านขวา | 40 | 1.25 | ||
฿ 342.33 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M12 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 1.25 | ||
฿ 437.00 | LINK BALL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M14 | สกรู ด้านขวา | 40 | 2 | ||
฿ 431.00 | LINK BALL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M14 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 2 | ||
฿ 376.72 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M14 | สกรู ด้านขวา | 40 | 1.5 | ||
฿ 437.00 | LINK BALL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M14 | สกรู ด้านซ้าย | 40 | 1.5 | ||
฿ 502.12 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M16 | สกรู ด้านขวา | 30 | 2 | ||
฿ 568.00 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M16 | สกรู ด้านซ้าย | 30 | 2 | ||
฿ 502.12 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M16 | สกรู ด้านขวา | 30 | 1.5 | ||
฿ 502.12 | THK LINK BALL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สังกะสีอัลลอยด์ ความแข็งแรงสูง | M16 | สกรู ด้านซ้าย | 30 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | Link Ball L | รูปทรงสกรูเชื่อมต่อ | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของลูกบอล | เหล็กกล้า คาร์บอน คาร์บูไรเซชั่นเบา | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วิธีการหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ทิศทาง ก้าน สกรู ที่มีบอลบรรจุ | เกลียวขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง