(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ ชนิด ไดอะแฟรม
[คุณสมบัติ]
·นี่คือปั๊มสุญญากาศชนิดไดอะแฟรมสูญญากาศสูงที่ยังมีฟังก์ชันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแรงดันสูงสุดด้วยปั๊มสุญญากาศชนิดไดอะแฟรม
· DAU / MD ซีรีส์ใช้ หัว ปั๊ม 3 สเตจ เพื่อให้มีพื้นที่ สุญญากาศ ที่ไม่สามารถหาได้จาก ปั๊ม ชนิด ไดอะแฟรม ธรรมดา
·มีการใช้งานที่กว้างขวางและได้รับการตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
·สามารถใช้เป็นปั๊มสำรองสำหรับปั๊มโมเลกุลเทอร์โบประเภทกว้าง
· "DAU-100H" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลาการทำงานที่ยากลำบากซึ่งทำซ้ำการทำงานของปั๊ม
นอกจากนี้ยังมีชนิดที่ทนต่อ การกัดกร่อน ในซีรีส์ MD
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดแห้ง | ชนิดแห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | อัตราการไหล ดูด (ที่ 50 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล ดูด (ที่ 60 เฮิร์ต)(ลิตร / นาที) | 23 | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 3 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | การมี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | การใช้พลังงาน(W) | 80 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE | ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 50 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) | 1 เฟส | ความเร็วไอเสียสูงสุด (เมื่อ 60 เฮิร์ตซ์)(ลิตร / นาที) | 2.00 x 10² |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTU-20 ในชุด ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง DTU-20, ชนิดไดอะแฟรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง