(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือปั๊มแห้งที่ไม่ใช้ น้ำมัน
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดแห้ง | ชนิดแห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC เฟสเดียว | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 2 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | การใช้พลังงาน(W) | 60 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE | ความดัน สูงสุด(พ่อ) | 5.33 x 10³ | อัตราไอเสียที่มีประสิทธิภาพที่ 50/60 Hz(ลิตร / นาที) | 20/24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง