(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบนิวเมติกส์ ขนาดเล็กที่มี สายยาง สเตนเลส / คัน
โครงสร้าง | ประเภทการแสดงคู่ / แกนเดี่ยว | ประเภทการแสดงเดี่ยว (แบบ สปริง รีเทิร์น) | |
---|---|---|---|
รุ่น | รุ่นมาตรฐาน / คลองเลื่อย สวิตช์ | รุ่นมาตรฐาน / คลองเลื่อย สวิตช์ | |
รุ่น | 10Z-3 | 10Z-3SR | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มม.) | ⌀12·⌀16 | ||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0.07 ถึง 1 MPa | 0.15 ถึง 1 MPa | |
ความทนความดัน | 1.5 MPa | ||
ช่วงความเร็วในการทำงาน | 50 ถึง 500 มม. / วินาที (*) | ||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
กลไก เบาะ | พร้อมเบาะ แพ้ด นั่ง | ||
ความเผื่อ เกลียว | JIS 6 ก. / 6 ชม | ||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 200 มม. หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.0) | ||
รุ่น อุปกรณ์รองรับท่อ | แบบหล่อ พื้นฐาน | SD, SD พร้อม B, LB, LS, FA, FB | |
Clevis แบบคัท | SK·LK·FK | ||
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านหลัง | SP·LP·FP | ||
ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ปลาย | พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม 1 ลูก (ปลาย S) พร้อม ขาพิน 2 ลูก (Y ปลายทาง) |
(*)
เมื่อตั้ง สวิตช์ ไว้ที่ ตำแหน่ง ตรงกลาง ความเร็วสูงสุดของ กระบอกสูบ ควรอยู่ภายใน 300 มม./วินาที ซึ่งสัมพันธ์กับความเร็วตอบสนองของ รีเลย์ โหลดไฟฟ้า ฯลฯ
โครงสร้าง | ประเภทการแสดงคู่ / แกนเดี่ยว | ประเภทการแสดงคู่ / ทั้งสอง แท่งร็อด | การแสดงเดี่ยว (สปริง กลับ) | การแสดงเดี่ยว (สปริง ดัน) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | รุ่นมาตรฐาน / คลองเลื่อย สวิตช์ | คลองเลื่อย VAL / คลองเลื่อย SV | รุ่นมาตรฐาน / คลองเลื่อย สวิตช์ | รุ่นมาตรฐาน / คลองเลื่อย สวิตช์ | รุ่นมาตรฐาน / คลองเลื่อย สวิตช์ | |
ซีรี่ส์ | 10Z-3 | 10Z-3V2 | 10Z-3D | 10Z-3SR | 10Z-3SH | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มม.) | ⌀20·⌀25·⌀32·⌀40·⌀50·⌀63 | ⌀20·⌀25·⌀32·⌀40 | ⌀20·⌀25·⌀32·⌀40·⌀50·⌀63 | ⌀20·⌀25·⌀32·⌀40 | ||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0.05 ถึง 1 MPa (⌀20 ถึง ⌀40) 0.02 ถึง 1 MPa (⌀50·⌀63) | 0.15 ถึง 1 MPa | 0.05 ถึง 1 MPa (⌀20 ถึง ⌀40) 0.02 ถึง 1 MPa (⌀50·⌀63) | 0.15 ถึง 1 MPa | ||
ความทนความดัน | 1.5 MPa | |||||
*1: ช่วงความเร็วในการทำงาน | 20 ถึง 700 มม./วินาที | 20 ถึง 500 มม./วินาที | 50 ถึง 700 มม. / วินาที (⌀20 ถึง ⌀40) 20 ถึง 700 มม./วินาที (⌀50 ถึง ⌀63) | 50 ถึง 700 มม. / วินาที | ||
*2: ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน | -10 ถึง +70°C | -10 ถึง + 50 ° c | -10 ถึง +70°C | -10 ถึง +70°C | ||
กลไก เบาะ | มาตรฐาน: พร้อมเบาะ แพ้ด นั่ง (⌀20 ถึง ⌀40),มีเบาะทั้งสองข้าง (⌀50, ⌀63);กึ่ง มาตรฐาน: พร้อมเบาะ (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) | |||||
ความเผื่อ เกลียว | JIS 6 ก. / 6 ชม | |||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 250 มม. หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.0), 251 ถึง 900 มม. (0 ถึง +1.5) | |||||
เหล็กยึด | แบบหล่อ พื้นฐาน | SD, SD พร้อม B (⌀20 ถึง ⌀40 เท่านั้น), LS (⌀20, ⌀25 เท่านั้น), LB, FA, FB, TA, TA พร้อม B, TB, TB พร้อม B, CA (⌀50, ⌀63 เท่านั้น) | SD·LC·FA· TA, TA กับ B, TC, TC กับ B, AD·BD | SD·LB·FA· TA, TA กับ B, AD·BD | SD, SD พร้อม B, LS (⌀20, ⌀25 เท่านั้น), LB, FA, FB, TA, TA กับ B วัณโรค วัณโรค กับ B | |
Clevis แบบคัท | SK, LK (⌀20, ⌀25 เท่านั้น), FK, TK, TK พร้อม B, AD, BD | — | — | SK, LK (⌀20, ⌀25 เท่านั้น), FK, TK, TK กับ B, AD, BD | ||
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านหลัง | SP, LP (⌀20, ⌀25 เท่านั้น), FP, TP, TP พร้อม B, AP, BP | — | — | SP, LP (⌀20, ⌀25 เท่านั้น), FP, TP, TP พร้อม B, AP, BP | — | |
ส่วนที่เกี่ยวข้อง | ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ||||
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ปลาย | ภูเขา 1 ลูก (ปลายทาง T: ⌀50, ⌀63 เท่านั้น), ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม 1 ภูเขา (ปลายทาง S), ขาพิน 2 ภูเขา (ปลายทาง Y), ข้อต่อ F (ปลายทาง F) |
*1:
*2:
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สปริง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ mm | ||
---|---|---|---|---|
15 | 25 | 50 | ||
⌀12 | แรงโหลดเริ่มต้น | 8.34 | 7.37 | 4.94 |
โหลดไฟฟ้า ขั้นสุดท้าย | 9.81 | |||
⌀16 | แรงโหลดเริ่มต้น | 10.28 | 9.32 | 6.88 |
โหลดไฟฟ้า ขั้นสุดท้าย | 11.76 |
การแสดงคู่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน | ระยะ Stroke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | ขีด จำกัด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | |
⌀12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 |
⌀16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 |
ประเภทการแสดงเดี่ยว (แบบ สปริง รีเทิร์น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน | ระยะ Stroke | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 50 | ขีด จำกัด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | |
⌀12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
⌀16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
โครงสร้าง: ก้านเดี่ยวที่ทำหน้าที่คู่
รุ่น: คลองเลื่อย สวิตช์ มาตรฐาน 10Z-3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (มม.) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ระยะ Stroke ขีดจำกัด | |
⌀20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | 900 |
⌀25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 900 |
⌀32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | 900 |
⌀40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 |
⌀50 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 |
⌀63 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 |
สำหรับ คลองเลื่อย สวิตช์ โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ ต่ำสุดที่ยึดกับ สวิตช์
รหัสสินค้า |
---|
10Z-3LB32N450 |
10Z-3SD20N30 |
10Z-3SD20N50 |
10Z-3SD20N150 |
10Z-3SD20N200 |
10Z-3SD25N125 |
10Z-3SD25N200 |
10Z-3SD32N50 |
10Z-3SD40N75-AH2 |
10Z-3SD40N175 |
10Z-3SK20N50-AJ2 |
10Z-3SK25N50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | สเปค | รุ่น อุปกรณ์รองรับท่อ | สวิตช์ สัญลักษณ์ | สวิตช์ ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,221.79 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | 450 | รุ่นมาตรฐาน | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,992.49 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 1,905.85 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 50 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,536.14 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 150 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,780.77 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | 200 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,856.31 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 125 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,699.03 | TAIYO PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 200 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 2,816.57 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 50 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 5,511.65 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 40 | 75 | ชุดสวิตช์ | แบบหล่อ พื้นฐาน | AX111CE | 2 | ||
฿ 4,428.91 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 40 | 175 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 4,315.92 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | 50 | ชุดสวิตช์ | แบบหล่อ พื้นฐาน (แบบตัดปิ๊น) | AX115CE | 2 | ||
฿ 2,401.50 | PNEUMATIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 58 วัน | 25 | 50 | รุ่นมาตรฐาน | แบบหล่อ พื้นฐาน (แบบตัดปิ๊น) | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รูปแบบ เบาะ | พร้อมเบาะ แพ้ด นั่ง |
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ปลาย | ไม่มี | เหล็กยึด | ไม่มี | ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง