(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทนต่อแรงกระแทก มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเภท MR สามารถระบุระยะทางขนส่งและความกว้างของลูกกลิ้งได้ในช่วง 90 - 990 มม.
ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ชนิด | โรเลอร์ ยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 60.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ชนิดแบริ่ง | แบริ่งมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMR150N-A ในชุด โรเลอร์ เหล็กกล้า สตาร์ทเตอร์ ชนิดแรงสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀60.5 × กว้าง 90 ถึง 990 (ประเภท MMR)
รหัสสินค้า |
---|
MMR150N-N |
MMR240N-A |
MMR240N-N |
MMR305N-A |
MMR305N-N |
MMR390N-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเพลา | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลด (มาตรฐาน) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.03 | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 150 | 3922.7 | ||
฿ 1,158.97 | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 240 | 3530.4 | ||
฿ 1,158.97 | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 240 | 3530.4 | ||
฿ 1,210.45 | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 305 | 2794.9 | ||
฿ 1,210.45 | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไม่มี เพลา | 305 | 2794.9 | ||
฿ 1,321.94 | 1 ชิ้น | 4 วัน | ด้วย เพลา | 390 | 2206.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง