(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่นมาตรฐาน เหล็กกล้า สำหรับงานเบา · รุ่น ล้อ: OKR38,โหลดที่ยอมรับได้ (กำลังต่อ ล้อ): 10 กก./ PC. (ค่า ที่ไม่มีผลกระทบ).
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (mm) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | จำนวน ราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,684.00 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 1800 | 1 แถว | ||
฿ 9,415.37 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 1800 | 2 แถว | ||
฿ 13,093.96 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 1800 | 3 แถว | ||
฿ 2,731.74 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 1800 | 1 แถว | ||
฿ 7,545.92 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 1800 | 2 แถว | ||
฿ 10,319.93 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 1800 | 3 แถว | ||
฿ 2,299.39 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 1800 | 1 แถว | ||
฿ 6,641.34 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 1800 | 2 แถว | ||
฿ 8,932.93 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 1800 | 3 แถว | ||
฿ 1,802.32 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 1800 | 1 แถว | ||
฿ 5,646.31 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 1800 | 2 แถว | ||
฿ 7,485.60 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 1800 | 3 แถว | ||
฿ 4,891.35 ฿ 2,611.49 | KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 2400 | 1 แถว | ||
฿ 12,159.23 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 2400 | 2 แถว | ||
฿ 17,074.08 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 2400 | 3 แถว | ||
฿ 3,622.06 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 2400 | 1 แถว | ||
฿ 9,747.04 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 2400 | 2 แถว | ||
฿ 13,395.48 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 2400 | 3 แถว | ||
฿ 2,917.94 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 2400 | 1 แถว | ||
฿ 8,329.88 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 2400 | 2 แถว | ||
฿ 11,345.12 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 2400 | 3 แถว | ||
฿ 2,329.55 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2400 | 1 แถว | ||
฿ 7,214.24 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2400 | 2 แถว | ||
฿ 9,596.28 | OKU KOROKONCARRIER STEEL OKR38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2400 | 3 แถว |
กำลังโหลด …
ประเภทของสายพาน | แบบยูนิต | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | รุ่น | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง