(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีรูปทรงและคุณสมบัติที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ช่วยเปลี่ยนอากาศอัดเป็นสุญญากาศ และใช้ขนย้ายวัตถุร่วมกับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
· มีตัวเลือกที่แตกต่างของรูปร่างและคุณสมบัติ ซึ่งช่วยตอบสนองเงื่อนไขที่หลากหลาย
· เพิ่มรุ่น VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง" และ "การวัดโอโซนความเข้มข้นต่ำ"
· ไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดงในชิ้นส่วนโลหะ และใช้ HNBR สำหรับวัสดุซีลยาง
· มีให้ตัวเลือกให้เลือกมากมายด้วยรูปทรงและคุณสมบัติที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 17 | φ6 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 34 | φ6 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | ||
฿ 771.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 34 | φ8 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 47 | φ6 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 27 | 1.2 มม | ||
฿ 771.49 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 47 | φ8 | R1/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 27 | 1.2 มม | ||
฿ 1,242.37 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 70 | φ10 | R1/4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | ||
฿ 1,241.92 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 70 | φ8 | R1/4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | ||
฿ 1,532.14 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 150 | φ12 | R1/4 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 82 | 2.0 มม | ||
฿ 1,532.14 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -92 | 150 | φ12 | R3/8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 82 | 2.0 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -90 | 11.5 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 7 | 0.5 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 23 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 46 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 28 | 1.0 มม | ||
฿ 771.49 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 46 | φ8 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 28 | 1.0 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 70 | φ6 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 38 | 1.2 มม | ||
฿ 771.49 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 70 | φ8 | R1/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 38 | 1.2 มม | ||
฿ 1,242.22 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 100 | φ10 | R1/4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | ||
฿ 1,241.77 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 100 | φ8 | R1/4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | ||
฿ 1,531.99 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 200 | φ12 | R1/4 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 104 | 2.0 มม | ||
฿ 1,531.99 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 200 | φ12 | R3/8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 104 | 2.0 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 11.5 | φ6 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 12 | 0.5 มม | ||
฿ 771.35 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 23 | φ6 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | ||
฿ 771.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 23 | φ8 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | ||
฿ 771.20 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 46 | φ6 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 42 | 1.0 มม | ||
฿ 771.49 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 46 | φ8 | R1/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 42 | 1.0 มม | ||
฿ 1,242.07 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 100 | φ10 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | ||
฿ 1,242.68 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 100 | φ12 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | ||
฿ 1,241.46 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 100 | φ8 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | ||
฿ 1,532.14 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 200 | φ12 | R1/4 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 174 | 2.0 มม | ||
฿ 1,532.14 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 200 | φ12 | R3/8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 174 | 2.0 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไฟฟ้าชนิดติดตั้ง แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สเปค ไอเสียทั่วไป | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง