1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อที่ทนการกัดกร่อน SUS304 แบบตรง

ข้อต่อที่ทนการกัดกร่อน SUS304 แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,089.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็ว ที่ช่วยให้ติดและถอดท่อได้ง่าย แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ปัจจุบันมีการลดขนาดเล็กลง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
· วงแหวนปลดมีลักษณะเป็นวงรี
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม มีทั้งรุ่นขนาด ø1.8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 มม.) และ ø2 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม.) มีรูปทรงให้เลือกถึง 16 แบบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว สำหรับสายยาง/ท่อ บางพิเศษ

ข้อต่อท่อทนการกัดกร่อน สแตนเลส SUS304 - สเปคแบบตรง

ข้อต่อท่อทนการกัดกร่อน สแตนเลส SUS304 - รูปทรงตรง

ข้อต่อท่อทนการกัดกร่อน สแตนเลส SUS304 - รูปทรงตรง

ข้อต่อท่อป้องกันการกัดกร่อนสแตนเลส SUS304 - ดรออิ้งบอกขนาดแบบตรง

ข้อต่อท่อป้องกันการกัดกร่อนสแตนเลส SUS304 - ดรออิ้งบอกขนาดแบบตรง

ข้อต่อท่อป้องกันการกัดกร่อนสแตนเลส SUS304 - ดรออิ้งบอกขนาดแบบตรง (ชนิดเกลียวเมตริก)

ข้อต่อท่อป้องกันการกัดกร่อนสแตนเลส SUS304 - ดรออิ้งบอกขนาดแบบตรง
(ประเภท เกลียวเมตริก)

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไข *), อื่น ๆ (ดูเงื่อนไข *)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 60°C (ไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง)

คำเตือน

  • * เมื่อของเหลวที่ใช้เป็นน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  • อย่าลืมใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
  • สำหรับสารเคมีก๊าซ แบบผสม ฯลฯ การปฏิบัติตาม สเปค อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้

กราฟขนาด

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
RABLปลายท่อ
C
หกเหลี่ยม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PC4-M5SUS4M5 × 0.8320.117.115101.85.9
PC4-M6SUSM6 × 1421.136.2
PC4-01SUSR1/887.8
PC4-02SUSR1/41115.11415
PC6-M5SUS6M5 × 0.8322.219.217.1121.88.5
PC6-M6SUSM6 × 1423.238.8
PC6-01SUSR1/8822.718.74.68.7
PC6-02SUSR1/41124.71417
PC6-03SUSR3/81223.717.41726
PC8-01SUS8R1/8827.923.918.214615
PC8-02SUSR1/41126.620.67
PC8-03SUSR3/81223.917.61722
PC10-01SUS10R1/8830.526.520.917622
PC10-02SUSR1/41130248.520
PC10-03SUSR3/81229.523.225
PC10-04SUSR1/21530.522.32147
PC12-02SUS12R1/41136.130.123.5218.541
PC12-03SUSR3/81232.125.81134
PC12-04SUSR1/21534.125.947
PC16-03SUS16R3/81239.533.225241156
PC16-04SUSR1/21541.533.31363

หน่วย: มม.

  • * ขนาดของเกลียวเทเปอร์แบบ L เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันให้แน่นด้วยสกรู

ขนาดท่อที่ใช้งานได้

ขนาดเกลียวเมตริก: ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), ø12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.), ø16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)

ขนาดท่อที่ใช้งานได้

เกลียวเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อทรงเรียวR1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อควรระวัง และหมายเหตุสำคัญอื่นๆ
รหัสสินค้า
PC4-01SUS
PC4-02SUS
PC4-M5SUSSALE
PC4-M6SUS
PC6-01SUS
PC6-02SUSSALE
PC6-03SUS
PC6-M5SUSSALE
PC6-M6SUS
PC8-01SUS
PC8-02SUSSALE
PC8-03SUSSALE
PC10-01SUSSALE
PC10-02SUS
PC10-03SUS
PC10-04SUS
PC12-02SUS
PC12-03SUS
PC12-04SUSSALE
PC16-03SUS
PC16-04SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 1,093.91

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4R1/8

฿ 1,204.87

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4R1/4

฿ 1,293.68

฿ 595.09

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4MM5×0.8

฿ 1,103.01

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1

฿ 1,339.35

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8

฿ 1,089.31

฿ 725.48

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4

฿ 1,348.26

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6R3/8

฿ 1,206.20

฿ 647.13

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6MM5×0.8

฿ 1,284.00

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 6MM6×1

฿ 1,326.97

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 8R1/8

฿ 1,280.70

฿ 713.61

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4

฿ 1,384.65

฿ 761.28

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R3/8

฿ 1,817.03

฿ 973.02

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/8

฿ 1,759.92

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10R1/4

฿ 1,760.69

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/8

฿ 1,817.03

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10R1/2

฿ 1,911.10

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/4

฿ 1,911.10

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 12R3/8

฿ 1,911.10

฿ 1,074.04

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R1/2

฿ 2,151.87

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 16R3/8

฿ 2,151.87

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 16R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60