1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสวมรวดเร็ว ซึ่งมีก้ามล็อค ตัวจับบนเส้นรอบวงของสายยาง อย่างสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรือนหลักเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วมือ แม้จะมีการสวมและถอดบ่อย คุณสามารถสัมผัสถึงแรงผลักได้อย่างชัดเจน ด้วยนิ้วของคุณ
·ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงเฉพาะเพื่อปิดการรั่วไหลของอากาศ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น
[คุณสมบัติ]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย

โดดเด่นด้านความหลากหลาย

ลักษณะภายนอกของ PU

ลักษณะภายนอกของ PU

ดรออิ้งบอกขนาดของ PU

ดรออิ้งบอกขนาดของ PU

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • * เมื่อของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. 1. เมื่อใช้น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  2. 2. น้ำประปาที่ได้ มาตรฐาน เทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ โปรดสอบถามหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
  3. 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
BøPปลายท่อ
C
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PU4430.81014.92.84.7
PU6634.912.5174.36.5
PU8837.814.518.179.4
PU101041.417.520.2916
PU121247.82123.41122
PU161649.42524.11326
PU5/325/3230.81014.92.84.7
PU3/163/1635.712.517.43.36.7
PU1/41/434.912.51756.4
PU5/165/1637.814.518.179.4
PU3/83/841.417.520.2916
PU1/21/248.42123.71121
PU5/85/849.42524.11326

หน่วย: มม.

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อและทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)
ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

เมื่อแหวนปลดถูกกด

เมื่อแหวนปลดถูกกด
กดที่แหวนปลดล็อคเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค

สถานะปกติ

สถานะปกติ
เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วจากแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น

รหัสสินค้า
PU1/2SALE
PU1/2W
PU1/4
PU1/4W
PU3/8
PU4
PU4CSALE
PU4WSALE
PU5/8
PU5/16
PU6
PU6CSALE
PU6W
PU8
PU8CSALE
PU8WSALE
PU10
PU10C
PU10WSALE
PU12
PU12WSALE
PU16
PU16W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สเปค แพ็คเกจ ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น

฿ 209.59

฿ 107.77

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ12.7สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 157.52

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12.7สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีเทาอ่อน

฿ 124.72

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 121.71

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีเทาอ่อน

฿ 173.19

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.53สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 130.00

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 159.93

฿ 86.44

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด4สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 164.90

฿ 66.88

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 291.74

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ15.88สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 134.83

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.94สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ

฿ 136.00

FITTING 10 ชิ้น 5 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ6สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 241.16

฿ 86.07

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 169.55

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 148.00

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 184.09

฿ 98.97

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด8สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 184.65

฿ 61.91

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 189.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ10สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 232.38

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด10สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 168.05

฿ 79.07

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ10สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 204.85

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ12สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 190.73

฿ 106.66

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ12สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 243.59

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ16สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ

฿ 276.09

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ16สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60