1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ปลั๊ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· ข้อมูลจำเพาะสีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์ สเปค ห้องคลีนรูม ยังมีให้เป็นตัวเลือกอีกด้วย
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบ
· ผลิตภัณฑ์ ล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะภายนอกของปลั๊ก

ลักษณะภายนอกของปลั๊ก

ดรออิ้งบอกขนาดของปลั๊ก

ดรออิ้งบอกขนาดของปลั๊ก

รูปแบบขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน
øD
BEøP1øP2น้ำหนัก
(กรัม)
PP4427.515530.3
PP6632.517730.7
PP8836.518.1941.1
PP10104220.21151.9
PP12124423.41362.4
PP16164624.11784.2
PP5/325/3227.515530.3
PP3/163/1632.517730.5
PP1/41/433177.530.7
PP5/165/1636.518.1940.9
PP3/83/84220.210.551.5
PP1/21/24423.41362.9

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PP1/4SALE
PP1/4C
PP3/8
PP3/8C
PP4
PP4WSALE
PP5/16
PP6
PP6-C-HAIBAN
PP6W
PP8
PP8WSALE
PP10
PP10-C
PP10WSALE
PP12
PP12W
PP16
PP16W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค แพ็คเกจ ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 57.33

฿ 20.78

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 60.53

FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6.35-สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูมสีขาวสีเทาแบบสว่าง-

฿ 55.91

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.53-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 72.58

FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด9.53-สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูมสีขาวสีเทาแบบสว่าง-

฿ 51.14

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ4-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-8387

฿ 55.35

฿ 21.30

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ4-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 43.29

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.94-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีขาวสีดำ-

฿ 51.14

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ6-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-8395

฿ 74.65

PISCO 10 ชิ้น 11 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6-สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูมฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 55.35

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 54.16

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ8-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-8409

฿ 49.08

฿ 41.09

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ8-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 59.73

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ10-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-8417

฿ 83.00

PISCO 5 ชิ้น 16 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด10สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม---

฿ 52.45

฿ 29.73

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ10-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 62.90

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ12-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-8425

฿ 55.43

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 74.05

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ16-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีดำสีดำ290-8433

฿ 68.76

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน -มาตรฐาน/ มินิ16-สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติสีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
รูปทรงอื่น ๆ ปลั๊ก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60