(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีแบริ่งที่ใช้งานได้อย่างราบรื่นมาด้วย เหมาะสมที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่สั่น/หมุน
รหัสสินค้า |
---|
TLR4-M5 |
TLR4-M6 |
TLR6-01 |
TLR6-02 |
TLR6-M6 |
TLR8-02 |
TLR12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 658.34 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 598.39 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M6×1 | ||
฿ 636.91 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 633.15 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | R1/4 | |
฿ 633.15 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | M6×1 | |
฿ 814.10 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | R1/4 | |
฿ 1,429.34 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สำหรับชิ้นส่วนสั่นชิ้นส่วน แกนหมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | ข้อต่อหมุนหักศอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง