1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งสวมเร็ว, ข้อต่อหัวหกเหลี่ยมขนาดเล็ก TSH【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งสวมเร็ว, ข้อต่อหัวหกเหลี่ยมขนาดเล็ก TSH
  • คัปปลิ้งสวมเร็ว, ข้อต่อหัวหกเหลี่ยมขนาดเล็ก TSH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

หัวหกเหลี่ยม ชนิดตรง ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นความง่ายในการใช้งาน เช่น ส่วน กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
· ฟิตติ้งสวมเร็ว ขนาดกะทัดรัดช่วยให้ ประหยัดพื้นที่ และ พิทช์ ทช์เล็กน้อย (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ลดขนาดลง 40% เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 20%)
· มีรุ่นต่างๆ มากมาย เช่น ข้อต่องอ 45 องศาและแบบไขว้ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ หัวหกเหลี่ยม รุ่น TSH แบบ แบบตรง
ดรออิ้งบอกขนาด ของ หัวหกเหลี่ยม รุ่น TSH แบบ แบบตรง
ดรออิ้งบอกขนาด ของ หัวหกเหลี่ยม รุ่น TSH แบบ แบบตรง

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ TSH ซีรีส์ หัวหกเหลี่ยม แบบ แบบตรง

ลักษณะภายนอก

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
RABL^โน้ตCด้านทแยงมุม
H
⌀Pพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
TSH3-M3M3M3 × 0.52.515.112.610.91.581.92.3
TSH3-M5MM5 × 0.8315.622.83.2
TSH4-M3M4M3 × 0.52.515.112.610.91.581.82.2
TSH4-M5MM5 × 0.8315.62.55.13
TSH4-M6MM6 × 13.916.612.7373.3
TSH4-01MR1/8815.811.8107.46.2
TSH6-M5M6M5 × 0.8317.514.511.72.5105.24.4
TSH6-M6MM6 × 14181437.14.7
TSH6-01MR1/8817.913.94135.6

หมายเหตุ: มิติ L ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็น มิติ อ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
TSH2-M3M
TSH3-M3M
TSH3-M5M
TSH4-01M
TSH4-M3M
TSH4-M5M
TSH4-M5M-D
TSH4-M6M
TSH6-01M
TSH6-M5MSALE
TSH6-M6M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M ไม่มี สเปค น้ำมัน สายยาง แนะนำ

฿ 91.67

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า Free-cutting1.8M3×0.5ไม่มีท่อยูรีเทน

฿ 1,302.48

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน เหล็กกล้า Free-cutting3M3×0.5ไม่มีท่อยูรีเทน

฿ 610.00

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)3M5×0.8ไม่มีท่อยูรีเทน

฿ 56.58

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4R1/8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 92.11

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้า Free-cutting4M3×0.5ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 942.50

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4M5×0.8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 1,353.29

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4M5×0.8มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 64.04

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)4M6×1ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 84.22

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6R1/8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 985.83

฿ 591.70

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6M5×0.8ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

฿ 66.67

AUXILIARY EQUIPMENT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน (ทองเหลือง)6M6×1ไม่มีท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR)
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ด้วย รูหกเหลี่ยม และ แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
สเปค NCU ไม่มี