(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ยนที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลายของรุ่น 640 สำหรับ 53 ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ รายละเอียดทุกประเภทตั้งแต่ประเภทกะทัดรัดจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่
·คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· มีคุณลักษณะที่ใช้งานง่าย เช่น การแบ่งปัน สายยาง ไนล่อน และ สายยาง ยูรีเทน และให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ ส่วนเกลียว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
ลักษณะภายนอก
รายการ | ขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน | |
---|---|---|
⌀1.8, ⌀3 | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16 | |
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.9 mpa | |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 60 °C | |
สายยาง แนะนำ ^note | สายยาง ยูรีเทน | สายยาง ยูรีเทน , สายยาง ไนล่อน |
[หมายเหตุ]: ด้วย ปะเก็น หรือ ยาแนว
ข้อควรระวัง: โปรดใช้ สายยาง ที่ผลิตโดย KOGANEI ควรใช้ สายยาง ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ ความแม่นยำ ภายใน ±0.1 มม. ของขนาด ขนาดเกลียว
. นอกจากนี้ สายยาง ยูรีเทน U2A-B ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D2 | B | ⌀P | C1 | C2 | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD6-4 | 6 | 4 | 34.4 | 12.5 | 17 | 14.9 | 5.3 | 6.4 |
USD8-6 | 8 | 6 | 37.9 | 14.5 | 18.1 | 17 | 12.5 | 8.8 |
USD10-8 | 10 | 8 | 43.1 | 17.5 | 20.2 | 18.4 | 20 | 14 |
USD12-10 | 12 | 10 | 47.6 | 21 | 23.4 | 20.2 | 35 | 21 |
USD16-12 | 16 | 12 | 49.5 | 25 | 24.1 | 23.4 | 88.6 | 27 |
เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
USD8-6 |
USD8-6-D |
USD10-8 |
USD12-10 |
USD16-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ไม่มี สเปค น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,451.67 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 8 | 6 | ไม่มี | ||
฿ 1,512.64 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 8 | 6 | มี | ||
฿ 1,885.00 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 10 | 8 | ไม่มี | ||
฿ 1,297.00 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | 12 | 10 | ไม่มี | ||
฿ 1,034.00 ฿ 931.84 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน (ทองเหลือง) | 16 | 12 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
สเปค NCU | ไม่มี | สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ได้ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง