(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบประหยัดพื้นที่ซึ่งลดขนาดของข้อต่อให้เล็กลง
รหัสสินค้า |
---|
GWJY43-0 |
GWJY43-0-P70 |
GWJY43-0-P74 |
GWJY43-0-P80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การใช้งาน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.30 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | มินิ มาตรฐาน | - | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | 4 | 3.2 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,961.12 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | - | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | 4 | 3.2 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,961.12 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | - | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | 4 | 3.2 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 2,451.40 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | - | [ข้อต่อยูเนี่ยน Y] เสื้อยืดรูปตัว Y | 4 | 3.2 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate |
---|---|---|---|---|---|
ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง