(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นแบบประหยัดพื้นที่ซึ่งลดขนาดของข้อต่อลงอีก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.13 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | 3.2 | R | 1/8 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,371.04 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | R | 1/8 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,371.04 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | R | 1/8 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,748.52 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | R | 1/8 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 90.25 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | มินิ มาตรฐาน | 3.2 | M | M3 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,935.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | M | M3 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,935.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | M | M3 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 2,416.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | M | M3 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 63.34 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | 3.2 | M | M5 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,384.07 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | M | M5 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,141.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | M | M5 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,765.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 3.2 | M | M5 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 55.10 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | 4 | R | 1/8 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,804.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | R | 1/8 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,414.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | R | 1/8 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,804.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | R | 1/8 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,384.00 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | มินิ มาตรฐาน | 4 | M | M3 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 63.34 ฿ 58.78 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | 4 | M | M5 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,479.52 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | M | M5 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,479.52 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | M | M5 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,883.03 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 4 | M | M5 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 45.99 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | 6 | R | 1/8 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,219.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | R | 1/8 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,219.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | R | 1/8 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,557.61 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | R | 1/8 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 69.85 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | 6 | M | M5 | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | |||
฿ 1,514.22 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | M | M5 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ||
฿ 1,514.22 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | M | M5 | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ||
฿ 1,930.75 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด | 6 | M | M5 | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | หัวฉีดทุบ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ฐาน เดี่ยว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง