(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นรุ่นประหยัดพื้นที่และมีรูปร่างกะทัดรัด
· พื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ของระบบท่อลดลงอย่างเห้นได้ชัด
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กเปล่า |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1(มิลลิเมตร) | 3.2 | ตัวเลือก | ไม่มี |
สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWJP3-B ในชุด ข้อต่อ New Joint ชนิดมินิ ซีรีส์ GWJP □-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง