(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ทั้งเรซิ่นไม่ลามไฟและสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
ZW-L4-6 |
ZW-L4-8 |
ZW-L4-M5 |
ZW-L6-6 |
ZW-L6-8 |
ZW-L6-10 |
ZW-L6-M5 |
ZW-L8-6 |
ZW-L8-8 |
ZW-L8-10 |
ZW-L10-8 |
ZW-L10-10 |
ZW-L10-15 |
ZW-L12-10 |
ZW-L12-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.51 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | R | 1/8 | ||
฿ 570.67 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | R | 1/4 | ||
฿ 553.12 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | M | M5 | ||
฿ 607.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | R | 1/8 | ||
฿ 627.75 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | R | 1/4 | ||
฿ 590.42 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | R | 3/8 | ||
฿ 579.46 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | M | M5 | ||
฿ 658.48 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | R | 1/8 | ||
฿ 612.42 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | R | 1/4 | ||
฿ 684.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | R | 3/8 | ||
฿ 682.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | 1/4 | ||
฿ 693.09 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | R | 3/8 | ||
฿ 772.61 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | R | 1/2 | ||
฿ 873.57 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | R | 3/8 | ||
฿ 948.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | R | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | หัวฉีดทุบ | SUS304 | ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) |
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก ฐานรอง/แผ่นรอง เดียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง