1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ New Joint ชนิดสแตนเลส ซีรีส์ ZSP-B □-□-

ข้อต่อ New Joint ชนิดสแตนเลส ซีรีส์ ZSP-B □-□-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดการกัดกร่อน ไม่ทนทานต่อไอออนของทองแดง

รหัสสินค้า
ZSP-B4-6
ZSP-B4-8
ZSP-B4-M5
ZSP-B6-6
ZSP-B6-8
ZSP-B6-10
ZSP-B6-M5
ZSP-B8-6
ZSP-B8-8
ZSP-B8-10
ZSP-B10-6
ZSP-B10-8
ZSP-B10-10
ZSP-B10-15
ZSP-B12-8
ZSP-B12-10
ZSP-B12-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก

฿ 539.94

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 4R1/8

฿ 597.01

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 4R1/4

฿ 535.55

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 4MM5

฿ 618.97

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 6R1/8

฿ 654.09

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 6R1/4

฿ 741.88

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 6R3/8

฿ 614.57

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 6MM5

฿ 706.76

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 8R1/8

฿ 715.54

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 8R1/4

฿ 798.94

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 8R3/8

฿ 895.52

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 10R1/8

฿ 913.07

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 10R1/4

฿ 921.87

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 10R3/8

฿ 1,119.40

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 10R1/2

฿ 1,224.76

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 12R1/4

฿ 1,233.54

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 12R3/8

฿ 1,255.49

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 10 ชิ้น ขอราคา 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ Polybutylene Terephthalate หัวฉีดทุบ เทียบเท่ากับ SUS303 ปะเก็น H-NBR
สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อสามทางที อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ตัวเลือก ไม่มี
สเปค สะอาด ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ สเปค ความทนโอโซน ไม่มี