(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ทั้ง เรซิ่น ความหน่วงไฟ และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
ZW-L4-0 |
ZW-L6-0 |
ZW-L8-0 |
ZW-L10-0 |
ZW-L12-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.39 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ||
฿ 524.40 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 655.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ||
฿ 789.66 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ||
฿ 1,014.04 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | ปะเก็น | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค สะอาด | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด |
ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง