(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดไม่ลุกติดไฟพร้อมตัวผลิตภัณฑ์สีขาวสารหน่วงไฟประเภทตัวสีขาว ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ปะเก็น | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | สเปค ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.36 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 1,796.25 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,681.36 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 6 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 2,798.51 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,798.51 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 3,453.66 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 178.76 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 2,000.18 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 4 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,889.63 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 8 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 3,119.58 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 3,119.58 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 3,848.49 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 4 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 229.96 ฿ 223.22 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 2,473.10 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 3,358.21 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 8 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 3,353.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 3,353.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 4,134.85 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 248.18 ฿ 229.54 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 2,655.33 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 6 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 3,822.46 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 10 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 3,583.82 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 3,583.82 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 4,416.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 6 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 262.49 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 2,837.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 4,004.69 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | - | ยาง ทนโอโซน | 10 | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 3,783.40 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 3,783.40 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 4,646.82 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (เดี่ยว) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง