(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสำหรับใช้เพื่อความสะอาดในสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร ฯลฯ
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | PP เรซิ่น | การใช้งาน | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | ปะเก็น | EPDM |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อสามทางที | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 1.8 |
ตัวเลือก | ไม่มี | สเปค สะอาด | เคลือบกันน้ำมัน | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ |
สเปค ความทนโอโซน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CG-T2-0 ในชุด ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ CG-T2-0
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง