1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์, ปลั๊กข้อลด

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์, ปลั๊กข้อลด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุเป็นทองเหลืองและชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ส่วนเรซิ่นใช้โพลีโพรพีลีนแบบมาตรฐาน

รหัสสินค้า
PG-S2-4P SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 202.37

฿ 156.21

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ปะเก็น H-NBR ช่องเสียบ ตัวลด ตัว ข้อต่อลด ปลั๊ก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2(φ) 1.8
ตัวเลือก ไม่มี สเปค สะอาด ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ
สเปค ความทนโอโซน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PG-S2-4P ในชุด ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์, ปลั๊กข้อลด